Registar
1
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Screw Dia. (M)(mm)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
  • Guide Plungers / With Hexagon Socket

    Número da peça:

    Indefinido. 6 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

     
    ■Load Table  Unit (N)
    TypeminMax
    Light LoadGPL0.62.5
    Heavy LoadGPH0.93.8
    Extra Heavy LoadGPX1.45.9
    kgf = N × 0.101972






     
    [ ! ] Shift the knob to the stopper position (lower step) to prevent the pin from moving.
     
    TypeMain BodyPinSpringKnob
    [M] Material[S] Surface Treatment[M] Material[S] Surface Treatment[M] Material[M] Material
    Light LoadGPLAluminum AlloyClear AnodizeEN 1.1191 Equiv.Electroless Nickel PlatingEN 1.4301 Equiv. (WPB)Polyacetal
    Heavy LoadGPH
    Extra Heavy LoadGPX

     

    Specification Table

    Part NumberAW
    GPH5
    GP
    GPF


    90



    30
    20
    Part NumberSPinMain BodyKnob
    TypeM (Coarse)DLWHABCTGEFdS1H1JD1W1
    GPL
    GPH
    GPX
    4682265182611.54184104.51.524.55.51510
    51010278103235195256205.5335131815

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça

    Spring Force

    Screw Dia. (M)

    (mm)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    Heavy Load
    4
    10
    1 unidades
    Heavy Load
    5
    10
    1 unidades
    Light Load
    4
    10
    1 unidades
    Light Load
    5
    10
    1 unidades
    Extra Heavy Load
    4
    10
    1 unidades
    Extra Heavy Load
    5
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    50.13 €
    ( 59.65 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    58.94 €
    ( 70.14 € )
    5 dias úteis
    50.13 €
    ( 59.65 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    58.94 €
    ( 70.14 € )
    5 dias úteis
    50.13 €
    ( 59.65 € )
    5 dias úteis
    58.94 €
    ( 70.14 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] The spring force clamps the workpiece from the side.

    Contorno e especificações

    App. Example


    Clamps a workpiece from the side by spring force.