Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Type | Knob | Main Body | Pin | Spring | |||
[M] Material | [M] Material | [S] Surface treatment | [M] Material | [H] Hardness | [S] Surface treatment | [M] Material | |
PXSP PXSPL | Polyacetal | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | EN 1.1191 Equiv. | 50 to 60HRC (Carburized) | Black Oxide | EN 1.4568 Equiv. |
Part Number |
PXSP6 |
Part Number | Load (N) | ||
Type | B | min. | max. |
PXSP | 6 | 0.1 | 1.9 |
Part Number | Load (N) | ||
Type | B | min. | max. |
PXSPL | 6 | 0.1 | 1.9 |
[Features] It can be used in places where there is no space for a knob.