Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Locking Mechanism
    • With Locking Nose
  • Screw Dia. M(mm)
  • Stroke (S)(mm)
  • Main Body Surface Treatment
  • Tip Outer Dia. B(Ø)
  • Length L(mm)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
  • Indexing Plungers / Compact / Return Type

    Cuidado

    • When using the product by tightening, be sure to seat it with a chamfer or washer as described under More Information.
    • Do not use a tool when tightening. Tighten by hand. (Excessive tightening may damage the thread of the screw.)
    • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

    Número da peça:

    Indefinido. 8 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    Indexing Plungers/Compact/Return Type:Related Image

    TypeScrewKnobMain BodyPinSpring
    ReturningRest PositionMaterialMaterialSurface TreatmentMaterialMaterial
    PMXSBPMXYSBCoarse ThreadNylon 6EN 1.1191 Equiv.Black OxideEN 1.4305 Equiv.EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    PMXSMPMXYSMElectroless Nickel Plating

    Specifications

    Part Number
    PMXSB10
    Part NumberPitch (Coarse)DD1SBLL1SWRLoad (N)Unit Price
    TypeMReturningRest Position
    ReturningRest PositionminmaxPMXSBPMXSMPMXYSBPMXYSM
    PMXSB
    PMXSM
    PMXYSB
    PMXYSM
    81.252014.5552551332.56.0    
    101.5241966317173.54.59.5    
    ■ Cautions
    · There is a portion where the thread is incomplete, resulting in the clearance shown in the figure.
    To eliminate this clearance, you can either (1) add the recommended C chamfer to the fixed side, or (2) use the recommended washer.
    · When installing the plunger, turn the hex part by hand to avoid malfunction.
    Type
    Screw
    M
    Pitch
    Recommended
    Returning Type
    Rest Position Type
    C Chamfer
    Washer Thickness
    PMXSB
    PMXYSB
    Coarse Thread
    8
    1.25
    1.6 mm or more
    PMXSM
    PMXYSM
    10
    1.5
    2 mm or more

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Locking Mechanism

    Screw Dia. M

    (mm)

    Stroke (S)

    (mm)

    Main Body Surface Treatment

    Tip Outer Dia. B

    (Ø)

    Length L

    (mm)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    Returning
    8
    5
    Black Oxide
    5
    25
    10
    1 unidades
    Returning
    10
    6
    Black Oxide
    6
    31
    10
    1 unidades
    Returning
    8
    5
    Electroless Nickel Plating
    5
    25
    10
    1 unidades
    Returning
    10
    6
    Electroless Nickel Plating
    6
    31
    10
    1 unidades
    [With Locking Nose] Rest Position
    8
    5
    Black Oxide
    5
    25
    10
    1 unidades
    [With Locking Nose] Rest Position
    10
    6
    Black Oxide
    6
    31
    10
    1 unidades
    [With Locking Nose] Rest Position
    8
    5
    Electroless Nickel Plating
    5
    25
    10
    1 unidades
    [With Locking Nose] Rest Position
    10
    6
    Electroless Nickel Plating
    6
    31
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    13.35 €
    ( 15.89 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    16.38 €
    ( 19.49 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    13.60 €
    ( 16.18 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    16.62 €
    ( 19.78 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    14.11 €
    ( 16.79 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    17.00 €
    ( 20.23 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    14.36 €
    ( 17.09 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    17.62 €
    ( 20.97 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Cuidado

    • When using the product by tightening, be sure to seat it with a chamfer or washer as described under More Information.
    • Do not use a tool when tightening. Tighten by hand. (Excessive tightening may damage the thread of the screw.)
    • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

    Contorno e especificações

    More Information

    Indexing Plungers/Compact/Return Type:Related Image