Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Type | Lever Cap | Main Body | Pin | Spring | (Lock Nut) | ||||
[M] Material | [M] Material | [S] Surface treatment | [M] Material | [H] Hardness | [S] Surface treatment | [M] Material | [M] Material | [S] Surface treatment | |
PXVB | Nylon 6 (Mat Black) | EN 1.0715 Equiv. | Black Oxide | EN 1.1191 Equiv. | 50 to 60HRC | Black Oxide | JIS−SWP−B | — | — |
PXVBK | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | |||||||
SPXVB | EN 1.4305 Equiv. | — | EN 1.4305 Equiv. | — | — | EN 1.4319 Equiv. | — | — | |
SPXVBK | EN 1.4305 Equiv. | — |
Part Number | — | B |
PXVB16 SPXVBK20 | — — | 8 12 |
Part Number | B (Selection) | S | L | L1 | D | H | L2 | SW | ||||||
Type | M | Pitch (Fine Thread) | ||||||||||||
(Steel) | (Stainless Steel) | 16 | 1.5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 47 | 30 | 42 | 15.5 | 8 | 24 | |
PXVB PXVBK | SPXVB SPXVBK | |||||||||||||
20 | 1.5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 59 | 36 | 52 | 19 | 10 | 30 |
M | B | Mass (g) | Load (N) | |
min. | max. | |||
16 | 6 | 79 | 12 | 32 |
8 | 80 | |||
10 | 82 | |||
20 | 8 | 112 | 21 | 58 |
10 | 115 | |||
12 | 118 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
53.53 €20.34 € ( 24.20 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
53.53 €17.66 € ( 21.02 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
53.53 € ( 63.70 € ) | 5 dias úteis |
52.40 €17.29 € ( 20.58 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
52.40 €18.86 € ( 22.44 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
52.40 € ( 62.36 € ) | 5 dias úteis |
55.80 € ( 66.40 € ) | 5 dias úteis |
55.80 € ( 66.40 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
55.80 € ( 66.40 € ) | 5 dias úteis |
56.55 €22.62 € ( 26.92 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
56.55 € ( 67.29 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
56.55 € ( 67.29 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
72.30 €25.31 € ( 30.12 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
72.30 € ( 86.04 € ) | 5 dias úteis |
72.30 € ( 86.04 € ) | 5 dias úteis |
76.57 € ( 91.12 € ) | 5 dias úteis |
76.57 € ( 91.12 € ) | 5 dias úteis |
76.57 € ( 91.12 € ) | 5 dias úteis |
78.21 € ( 93.07 € ) | 5 dias úteis |
78.21 € ( 93.07 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
78.21 € ( 93.07 € ) | 5 dias úteis |
89.41 € ( 106.40 € ) | 5 dias úteis |
89.41 € ( 106.40 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
89.41 € ( 106.40 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
[Features] Indexing Plunger Fine Lever Type. [Material] Main body You can choose EN 1.0715 Equiv. or EN 1.4305 Equiv.