Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia

Contact Switches / L-Shaped Cylinder Type With LED

Número da peça:

N-MSTKG-C
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    50.38 €
  • Total (excl. IVA)
    50.38 €
    Preço, incluindo IVA: 59.95 €
  • Data de envio
    Item em stock: 1 dia útil
    Data de envio de referência: 23.06.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?170
Quantidade 
?
1 - 910 - 5455+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
50.38 €
(59.95 €)
47.85 €
(56.94 €)
47.85 €
(56.94 €)
Shipping daysSame daySame dayQuote

Desenho de contorno e tabela de especificações

N-MSTKG-C (With LED)



[ ! ] Use under 24 V DC/10 mA or less.
[ ! ] Use within the contact ratings.
[ ! ] Do not pull or twist the cable with 30 N or more.
[ ! ] Note that cable inlets should avoid the bending or twisting force.
 
TypeContact PartMain BodyCable
MaterialHardnessMaterial
N−MSTKG−CEN 1.4029 Equiv.45 to 50HRCEN 1.4305 Equiv.Cable 3 m, 2-Conductors ø3, Oil Resistant
Min. Bending Radius R7

Specification Table

Part Number
MSTKD−C
N−MSTKG−C
Part NumberDStrokeOperating PointContact Force
N
Contact Logic
N−MSTKG−C62.80.3 from Tip
(Repeatability 0.005)
1NO
(Normally Open)

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
N-MSTKG-C
RoHS?Quantidade mínima de encomenda
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
50.38 €
( 59.95 € )
Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

Informações detalhadas

Informações básicas

This is a positioning switch, cylindrical type, L-shaped. [Main body material]EN 1.4305 Equiv.

Contorno e especificações

Specifications/Overview


[!] Straightly hold a detected object against the tip of switch. (Declination within ±3°)
 

App. Example

Example of Fixing Method for Standard Type

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado