Registar
Confirmado
  • LED
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia

Contact Switches / Long Stroke

Número da peça:

MSTKD-EL
Limpar
Quantidade:
Loading...

Desenho de contorno e tabela de especificações

Contact Switches/Long Stroke:Related Image

Contact Part Thread Cable Accessory
Material Hardness Material
EN 1.4029 Equiv. 45~50HRC EN 1.4305 Equiv. Cable 3m, 2-Conductors Ø3, Oil Resistant Min. Bending Radius R7 Hex Nut 2 pcs. (Thickness 3.2 Hex Socket 10)

Specifications

Part Number
MSTKD-JL
MSTKD-EL
MSTKG-F
Part Number MxP (Fine) Stroke Operating Point Contact Force N Contact Logic MSTKD-EL N-MSTKD-ELD
Unit Price Volume Discount Rate Unit Price Volume Discount Rate
1 ~ 9 pc(s). 10~19 1 ~ 9 pc(s). 10~20
MSTKD-EL
N-MSTKD-ELD
8×0.75 5 0.3 from Tip (Repeatability 0.005) 1 NO (Normally Open)        
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
MSTKD-EL

LED

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
W/o LED
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
51.90 €
( 61.76 € )
Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

Informações detalhadas

Informações básicas

This is a positioning switch, pin type, long stroke.

Contorno e especificações

More Information

For Mechanical / Electrical Specifications and Precautions for Use, >>P.2095
O número da peça foi confirmado