Registar
Confirmado
  • Tip Dia.
    • Up to Ø2
  • LED
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia

Contact Switches / Tip Shape Selectable Type (MSTKD-FC)

Número da peça:

MSTKD-FC
Limpar
Quantidade:
Loading...

Desenho de contorno e tabela de especificações

Contact Switches/Tip Shape Selectable Type:Related Image

Contact PartThreadCableAccessory
MaterialHardnessMaterial
EN 1.4029 Equiv.45~50HRCEN 1.4305 Equiv.Cable 3m, 2-Conductors Ø3, Oil
Resistant Min. Bending Radius R7
Hex Nut 2 pcs.• M6: Thickness 3.2, Hex Socket 8
• M8: Thickness 3.2 Hex Socket 10

Specifications

Part Number
MSTKD-FB
N-MSTKD-FDB
Part NumberStrokeOperating PointContact Force NContact LogicBMSTKD-FN-MSTKD-FD
Unit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
TypeTip Shape1 ~ 9 pc(s).10~201 ~ 9 pc(s).10~20
MSTKD-F
N-MSTKD-FD
A
B
C
2.8From Tip
0.3
1NO
(Normally Open)
5     

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
MSTKD-FC

Tip Dia.

LED

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
[Up to Ø2] Ø1.5
W/o LED
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
51.77 €
( 61.61 € )
Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features] It is a positioning switch with selectable tip shape. [Material] It is made of EN 1.4305 Equiv.

O número da peça foi confirmado