Número da peça:
candidatos encontrados.Contact Part | Main Body | Cable | Accessory | |
Material | Hardness | Material | ||
Carbide | 1300~1600HV | EN 1.4305 Equiv. | Cable 3m, 2-Conductors Ø5, Oil Resistant Min. Bending Radius R7 | Hex Nut 2 pcs. (Thickness 3 Hex Socket 13) |
Part Number | - | Contact Logic |
N-MSTA-DF |
- |
NC |
Part Number | Contact Logic | Stroke S |
Operating Point | Repeatability | Contact Force N | L1 | L2 | ℓ | MSTA(L) | N-MSTA(L)-D | |||
Unit Price | Volume Discount Rate | Unit Price | Volume Discount Rate | ||||||||||
Type | Tip Shape | 1 ~ 9 pc(s). | 10~20 | 1 ~ 9 pc(s). | 10~20 | ||||||||
MSTA N-MSTA-D |
F N |
NC | 3 | No Pre-Travel | 0.0005 | 1 | 20.5 | 23.2 | 18.2 | ||||
NO | 0.2 | 31 | 26 | ||||||||||
MSTAL N-MSTAL-D |
NC | 10 | No Pre-Travel | 31.5 | 40 | 23 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
119.77 € ( 142.53 € ) | 5 dias úteis |
119.77 € ( 142.53 € ) | 5 dias úteis |
136.90 € ( 162.91 € ) | Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
136.90 € ( 162.91 € ) | 5 dias úteis |
119.77 € ( 142.53 € ) | 5 dias úteis |
127.08 € ( 151.23 € ) | 5 dias úteis |
127.08 € ( 151.23 € ) | 5 dias úteis |
127.08 € ( 151.23 € ) | 5 dias úteis |
127.08 € ( 151.23 € ) | 5 dias úteis |
145.33 € ( 172.94 € ) | 5 dias úteis |
145.33 € ( 172.94 € ) | 5 dias úteis |
This is a high precision positioning switch, tip shape selection type. [Material]EN 1.4305 Equiv..