Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
  • Contact Switches with Stoppers / Screw with Flange / IP44

    Número da peça:

    Indefinido. 4 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    Contact Switches with Stoppers/Screw with Flange/IP44:Related Image

     Material: Main Body EN 1.4005 Equiv. (45HRC)
    Contact Part EN 1.4029 Equiv. (50HRC)

    Specifications

    Part Number
    MSTW-SD
    MSTF-L
    MSN-S
    MSNF-L
    MSPM-LD
    MSNW-L
    MSNWF-S
    Part NumberStrokeOperating PointContact ForceAllowable Static LoadMax. Impact EnergyContact Logic-S-SD-L-LD
    Unit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
    Type1 ~ 9 pc(s).10~201 ~ 9 pc(s).10~201 ~ 9 pc(s).10~201 ~ 9 pc(s).10~20
    MSNF0.5 Center Vicinity (Repeatability 0.01)0.8N3000N0.2JNO (Normally Open)        

    Lista de números de peça

    Número de itens

    LED

    Cable

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    W/o LED
    Cabtyre
    10
    1 unidades
    With LED
    Cabtyre
    10
    1 unidades
    W/o LED
    Loose Wire
    10
    1 unidades
    With LED
    Loose Wire
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    31.61 €
    ( 37.62 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    44.33 €
    ( 52.75 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    29.59 €
    ( 35.21 € )
    5 dias úteis
    44.45 €
    ( 52.90 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] This switch has a pin, spring plunger and stopper.

    Contorno e especificações

    More Information

    Contact Switches with Stoppers/Screw with Flange/IP44:Related Image

    Example of Use

    Contact Switches with Stoppers/Screw with Flange/IP44:Related Image