Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Quantidade | 1 - 6 | 7 - 9 | 10+ |
---|---|---|---|
Preço unitário (excluindo IVA) (Preço unitário incluindo IVA) | 208.93 € (248.63 €) | 208.93 € (248.63 €) | 161.46 € (192.14 €) |
Shipping days | 5 days | Quote | Quote |
Tip of Contact | Stopper | Main Body | Cable | Accessory | ||
Material | Hardness | Material | Hardness | Material | ||
EN 1.4029 Equiv. | 45 to 50HRC | EN 1.4029 Equiv. | 50HRC | EN 1.4005 Equiv. | Cable 2 m, 2-Conductors ø3, Oil Resistant Min. Bending Radius R7 | Hex Nut 2 pcs. (Coarse Thread JIS Class 3) Toothed Washer 1 pc. |
Part Number |
MSTKD−HR MSPB−HR MSTB−HR MSNWL−HR |
Part Number | Stroke S | Operating Point | Contact Force | Allowable Static Load | Shock Resistance Energy | Contact Logic |
MSTB-HR | 0.7 | Stroke Center Vicinity (Repeatability 0.01 (Ambient Temp.)) | 1 N | 5000 N | 0.4J | NO (Normally Open) |
[Features] Maximum operating temperature: 200 degrees. The switch is heat resistant.