Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Type | Pad | Bolt | Spring | |
[M] Material | [M] Material | [S]Surface Treatment | [M] Material | |
TGSPM | Polyacetal (White) | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | EN 1.4301 Equiv. (WPB) |
Part Number |
MC4−32 MCS6−37 |
Part Number | S (Stroke) | min. Load (N) | max. Load (N) | |
Type | M | |||
TGSPM | 4 | 3 | 19.4 | 29.1 |
6 | 4 | 21.8 | 30.5 | |
8 | 8 | 18.8 | 32.4 |
M | L | L1 | T | D | d |
4 | 34.5 | 20 | 2 | 12 | 5.6 |
6 | 50 | 30 | 4 | 13 | 7.2 |
8 | 60 | 30 | 5 | 14 | 7.8 |
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
15.75 € ( 18.74 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
16.75 € ( 19.93 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
17.51 € ( 20.84 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
[Features] Since there is no retaining ring, it is easy to install. [Features] Pin for quick release.