Registar
Condições de filtragem
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 9 dias úteis

[Precision] X-Axis / Linear Guide

Número da peça:

XLSG80
Limpar
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

[Precision] X-Axis/Linear Guide:Related Image

Material: Aluminum Alloy Surface Treatment: Black Anodize Accessary: SCB4-10 (8pcs.)

Specifications

Part Number
XLSG80
Part NumberStage Surface
(mm)
Travel Distance per Rotation (mm)Travel Distance
(mm)
Load Capacity (N)Motion ParallelismMoment Load Capacity (N • m)ParallelismWeight (kg)Unit Price
TypeNo.HorizontalPitchingYawingRolling
XLSG8080x8024128mm14725µm10.67.511.550µm0.9
Travel Distance per Rotation: 24mm
Scale is not provided.

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
XLSG80
RoHS?Quantidade mínima de encomenda
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
1,113.31 €
( 1,324.84 € )
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas