Número da peça:
candidatos encontrados.Part Number |
REG40 |
Part Number | Stage Surface (mm) | Travel Distance | Resolution | Load Capacity (N) | Eccentricity (mm) | Weight (kg) | Accessory (4 pcs.) | Unit Price | ||
Type | No. | Horizontal | Vertical | Type M-L | ||||||
REG | 25 | Ø25 | Coarse 360° | 5° | 29.4 | 9.8 | 0.05 | 0.02 | SCB2-5 | |
40 | Ø40 | 2° | 49.0 | 16.3 | 0.06 | SCB4-8 | ||||
60 | Ø60 | 1° | 68.6 | 22.8 | 0.20 | SCB4-8 |
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
200.55 € ( 238.65 € ) | 5 dias úteis |
193.19 € ( 229.90 € ) | Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
221.85 € ( 264.00 € ) | Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |