Registar
Confirmado
  • L Dimension(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Setscrews for CCD Cameras【5 unidades】 (LCK12)

Número da peça:

LCK12
Limpar
Quantidade:
Conjunto (5 unidades)
Loading...

Desenho de contorno e tabela de especificações

Setscrews for CCD Cameras:Related Image

Material: EN 1.4567 Equiv.
Surface Treatment: Passivated

Specifications

Part Number
MLCV50
LCV12
LRC
LCK8
CLAJM20
Part NumberUnit PriceVolume Discount Rate
TypeL1 ~ 3 pack(s).4 ~ 8 packs.9 ~ 30 packs.
LCK8
12
Sold by the package (A package contains 5 pieces)
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Caution: The size of hex socket is equivalent to M6.
When tightening, use hex wrench for M6.

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
LCK12

L Dimension

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
12
10
1 conjuntos

5 unidades

Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
20.16 €
( 23.99 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features] It is compatible with the inch female thread on the main body of the CD camera. It can be used to mount the camera on a fixture.

O número da peça foi confirmado