Número da peça:
candidatos encontrados.Type | Material | Surface Treatment | Accessory | |
Top Side Tapped | Side Tapped | |||
HXSM | HXTM | EN 1.0038 Equiv. | Electroless Nickel Plating | Hex Socket Head Cap Screw |
Part Number |
HXSM14 |
Part Number | (P) | (P1) | B1 | C | F | G | C1 | T | S1 | d | M (Coarse) | ℓ | S | M1 (Coarse) | (A) | Unit Price | Included Screw | ||
Type | B | HXSM | HXTM | ||||||||||||||||
Top Side Tapped HXSM Side Tapped HXTM | 10 | 11 | 16 | 25 | 12 | 5 | 11 | 11.5 | 6 | 18 | 3.5 | M3 | 6 | 12 | M4 | 27 | SCB3-12 2 pcs. | ||
12 | 13 | 18 | 32 | 16 | 12 | 13.9 | 22 | 4.5 | M4 | 9 | 30 | SCB4-15 2 pcs. | |||||||
13 | 11.5 | 15.0 | 23 | M5 | 30.5 | ||||||||||||||
14 | 17 | 25 | 8 | 18 | 16.2 | 24 | 38 | ||||||||||||
17 | 20 | 28 | 38 | 22 | 19.5 | 19.6 | 9 | 28 | 5.5 | M5 | 11 | 16 | M6 | 45.5 | SCB5-20 2 pcs. | ||||
19 | 18.5 | 21.9 | 29 | 46.5 |
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
46.15 € ( 54.92 € ) | 7 dias úteis |
53.15 € ( 63.25 € ) | 7 dias úteis |
55.88 € ( 66.50 € ) | 7 dias úteis |
60.43 € ( 71.91 € ) | 7 dias úteis |
79.26 € ( 94.32 € ) | 7 dias úteis |
84.72 € ( 100.82 € ) | 7 dias úteis |
Block to which sensors, etc. can be attached. [Material]EN 1.0038 Equiv.