Número da peça:
candidatos encontrados.Type | Post | Bracket | Accessory | ||||
Solid | Hollow | Material Hardness | Surface Treatment | Material | Surface Treatment | Solid | Hollow |
FSBNM | FSBAM | EN 1.1191 Equiv. Induction Hardened | Electroless Nickel Plating | EN 1.1191 Equiv. | LTBC Plating | Set Screw | Set Screw Cap (P.2143) |
MFSBN | MFSBA | EN 1.1191 Equiv. | |||||
KFSBN | KFSBA | Black Oxide | |||||
MSFSBN | MFSBB | EN 1.4301 Equiv. | - | ||||
FSTNM | FSTAM | EN 1.1191 Equiv. Induction Hardened | Electroless Nickel Plating | EN 1.1191 Equiv. | Electroless Nickel Plating | ||
MFSTN | MFSTA | EN 1.1191 Equiv. | |||||
MSFSTN | MFSTB | EN 1.4301 Equiv. | - | ||||
KBFSBN | KBFSBA | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | ||
MSFSS | MFSSS | EN 1.4301 Equiv. | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
Type | Material | Surface Treatment | Accessory |
MFSBF | EN 1.1191 Equiv. | LTBC Plating | Set Screw |
MFSTF | Electroless Nickel Plating | ||
MFSLF | Black Oxide | ||
MFSS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Part Number | - | L |
MFSTN15 MFSBF20 | - | 250 |
Part Number | L 1mm Increment | A | B | F | D1 | H | T | ℓ | b | M | (d) | |||||
Type | D | Postsg6 | BracketsH7 | |||||||||||||
set | Bracket only | *16 | -0.004 -0.012 | +0.012 0 | 50~150 | 33 | 18 | 23 | 14 | 20 | 6 | 12.5 | 4.5 | M4 | - | |
8 | -0.005 -0.014 | +0.015 0 | 50~200 | 38 | 20 | 26 | 16 | 30 | 8 | 15 | 4.5 | M4 | - | |||
(Solid) FSBNM MFSBN KFSBN MSFSBN FSTNM MFSTN MSFSTN KBFSBN MSFSS | (Hollow) FSBAM MFSBA KFSBA MFSBB FSTAM MFSTA MFSTB KBFSBA MFSSS | MFSBF MFSTF MFSLF MFSS | 10 | -0.005 -0.014 | +0.015 0 | 50~250 | 40 | 22 | 28 | 18 | 35 | 8 | 18 | 4.5 | M4 | 6 |
12 | -0.006 -0.017 | +0.018 0 | 50~300 | 46 | 24 | 32 | 20 | 35 | 8 | 18 | 5.5 | M4 | 6 | |||
15 | -0.006 -0.017 | +0.018 0 | 75~350 | 56 | 29 | 40 | 25 | 40 | 8 | 20 | 6.6 | M5 | 10 | |||
20 | -0.007 -0.020 | +0.021 0 | 75~400 | 63 | 34 | 46 | 30 | 45 | 10 | 25 | 6.6 | M5 | 11.7 | |||
25 | -0.007 -0.020 | +0.021 0 | 75~450 | 78 | 41 | 56 | 37 | 50 | 10 | 30 | 9 | M6 | 15.2 | |||
30 | -0.007 -0.020 | +0.021 0 | 100~450 | 82 | 46 | 62 | 42 | 60 | 10 | 30 | 9 | M6 | 16 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
20.25 € ( 24.10 € ) | 5 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |