Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Type | Material | Surface Treatment | Accessory | |
Unequal Dia., Perpendicular Configuration | Unequal Dia., Perpendicular Configuration, Reversed | |||
KLSTN | KLSTK | EN 1.0038 Equiv. | Black Oxide | Hex Socket Head Cap Screw |
MLSTN | MLSTK | Electroless Nickel Plating | Hex Socket Head Cap Screw (Stainless Steel) | |
ALKLN | ALKLK | EN AW-6063 Equiv. | Black Anodize | Hex Socket Head Cap Screw |
HLKLN | - | Clear Anodize | Hex Socket Head Cap Screw (Stainless Steel) | |
SLKLN | SLKLK | EN 1.4301 Equiv. | - |
D | Included Screw |
8 | M4-8/M4-12, 1 pc. each |
10 | M5-12/M5-10, 1 pc. each |
12 | M5-15, 2 pcs. |
15 | M5-20/M5-15, 2 pcs. each |
20 | M6-25/M6-20, 2 pcs. each |
25 | M6-30/M6-25, 2 pcs. each |
30 | M8-35/M8-30, 2 pcs. each |
35 | M8-40/M8-35 , 2 pcs. each |
40 | M8-45/M8-40, 2 pcs. each |
50 | M10-55/M10-45, 2 pcs. each |
Part Number | - | D1 |
KLSTN20 | - | 15 |
Part Number | D1H7 | A | B | C | E | F | G | H | K | S1 | S2 | M (Coarse) | d | W | ||||
Type | DH7 | |||||||||||||||||
Unequal Dia., Perpendicular Configuration KLSTN MLSTN ALKLN HLKLN SLKLN | Unequal Dia., Perpendicular Configuration, Reversed KLSTK MLSTK ALKLK SLKLK | 8 | +0.015 0 | 6 | +0.012 0 | 37 | 12 | 9 | 13 | 12 | 12 | 8 | 7 | - | - | M4 | 4.5 | 2 |
10 | 8 | +0.015 0 | 43 | 16 | 12 | 15 | 14 | 14 | 9 | 8 | - | - | M5 | 5.5 | ||||
12 | +0.018 0 | 10 | 47 | 16 | 16 | 16 | 15 | 10 | 9 | - | - | |||||||
15 | 51 | 22 | 18 | 18 | 18 | 12 | 11 | 9 | ||||||||||
20 | +0.021 0 | 15 | +0.018 0 | 65 | 28 | 22 | 22 | 23 | 20 | 15 | 13 | 14 | 11 | M6 | 6.6 | |||
16 | ||||||||||||||||||
25 | 15 | 73 | 32 | 25 | 25 | 28 | 18 | 13 | 16 | 14 | ||||||||
30 | 20 | +0.021 0 | 85 | 40 | 30 | 29 | 32 | 24 | 21 | 16 | 20 | 15 | M8 | 9 | ||||
35 | +0.025 0 | 25 | 98 | 45 | 35 | 32 | 39 | 27 | 24 | 19 | 24 | 20 | ||||||
KLSTN | KLSTK | 40 | +0.025 0 | 30 | +0.021 0 | 106 | 50 | 40 | 34 | 43 | 29 | 26 | 21 | 25 | 20 | M8 | 9 | 3 |
50 | 35 | +0.025 0 | 130 | 65 | 50 | 43 | 52 | 35 | 33 | 25 | 32 | 28 | M10 | 11 | ||||
D Dimension for SLKLN and SLKLK is available up to 30. D Dimension 8 is not available for ALKLN, ALKLK, HLKLN, SLKLN, or SLKLK. The tolerance and perpendicularity of DH7 and D1H7 are the tolerances before slitting. D1 Dimension 16 is not available for HLKLN and Reversed Type. For mating, g6, f8 shaft tolerances are recommended. Tightening with a long wrench is recommended. |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
24.60 € ( 29.27 € ) | 15 dias úteis |
29.00 € ( 34.51 € ) | 15 dias úteis |
34.47 € ( 41.02 € ) | 15 dias úteis |
35.07 € ( 41.73 € ) | 15 dias úteis |
50.25 € ( 59.80 € ) | 15 dias úteis |
62.71 € ( 74.62 € ) | 15 dias úteis |
77.14 € ( 91.80 € ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
24.45 € ( 29.10 € ) | 15 dias úteis |
22.31 € ( 26.55 € ) | 15 dias úteis |
26.12 € ( 31.08 € ) | 15 dias úteis |
31.13 € ( 37.04 € ) | 15 dias úteis |
37.36 € ( 44.46 € ) | 15 dias úteis |
45.24 € ( 53.84 € ) | 15 dias úteis |
56.63 € ( 67.39 € ) | 15 dias úteis |
69.69 € ( 82.93 € ) | 15 dias úteis |
89.28 € ( 106.24 € ) | 15 dias úteis |
114.32 € ( 136.04 € ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
27.03 € ( 32.17 € ) | 15 dias úteis |
24.60 € ( 29.27 € ) | 15 dias úteis |
29.00 € ( 34.51 € ) | 15 dias úteis |
34.47 € ( 41.02 € ) | 15 dias úteis |
41.45 € ( 49.33 € ) | 15 dias úteis |
50.25 € ( 59.80 € ) | 15 dias úteis |
62.71 € ( 74.62 € ) | 15 dias úteis |
77.14 € ( 91.80 € ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
- ( - ) | 15 dias úteis |
30.82 € ( 36.68 € ) | 15 dias úteis |
35.37 € ( 42.09 € ) | 15 dias úteis |
41.30 € ( 49.15 € ) | 15 dias úteis |
Brace clamp used when crossing reducing braces at right angles. [Material] Aluminium alloy, general structural steel, EN 1.4301 Equiv. (sintered).