Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.
|
|
|
|
| ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Part Number | [M] Material | [S] Surface Treatment |
KWSC | EN 1.1191 Equiv. | — |
KWSB | Black Oxide | |
KWSM | Electroless Nickel Plating | |
KWSS | EN 1.4301 Equiv. | — |
Part Number | — | Shape | — | D | — | V | — | X | — | T |
KWSB | — | B | — | D12.0 | — | V5 | — | X5.0 | — | T3.0 |
Part Number | Shape Selection | D | V Configurable 0.5 mm increments | X Configurable 0.1 mm Increments | T Configurable 0.1 mm Increments |
KWSC KWSB KWSM KWSS | A B C D E | 10.0 to 20.5 0.5 mm increments | 3 to 30 | 4.0 to 48.0 | 3.0 to 5.0 |
5.1 to 10.0 | |||||
21 to 30 1 mm increments | 3.0 to 5.0 | ||||
5.1 to 10.0 | |||||
31 to 40 1 mm increments | 3.0 to 5.0 | ||||
5.1 to 10.0 | |||||
41 to 50 1 mm increments | 3.0 to 5.0 | ||||
5.1 to 10.0 |
Part Number | — | Shape | — | D | — | V | — | T | — | (HH) |
KWSB | — | A | — | D20 | — | V10 | — | T3 | — | HH |
Alteration | Code | Spec. | ||
![]() | HH | Hardens the washer in the shape of A. [H]Hardness: 45 to 50 HRC
[ ! ] Deformation may occur in some cases due to heat treatment. |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
[You can select the shape according to the application situation. -The shape is straight.