Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • O.D. D(mm)
  • I.D.(mm)
  • Thickness/Length(mm)
  • Material
    • Steel
    • Stainless Steel
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 9 dias úteis
  • Spacer sleeves / steel, stainless steel / treatment selectable

    Número da peça:

    Indefinido. 1,302 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    Back to the Category Washers/Collars (metal)

    Technical Drawing - Washers/Collars (metal)

     

    Collars/Length +-0.10mm:Related Image

    Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.

     

    Basic Properties (e.g., material, hardness, coating, tolerance) - Washers/Collars (metal)

     

    TypeMaterialSurface Treatment
    Standard Grade
    KNCLBEN 1.1191 Equiv.Black Oxide
    KNCLMElectroless Nickel Plating
    KNCLSSEN 1.4301 Equiv.-

    Further specifications can be found under the tab More information.

     

    Composition of a Product Code - Washers/Collars (metal)

     

    Part Number-D-L
    KNCLB3-5-10

     

    Lista de números de peça

    Número de itens

    O.D. D

    (mm)

    I.D.

    (mm)

    Thickness/Length

    (mm)

    Material

    Surface Treatment

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    5
    3
    10
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    5
    3
    12
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    5
    3
    15
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    5
    3
    20
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    5
    3
    25
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    5
    3
    30
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    5
    3
    35
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    6
    3
    10
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    6
    3
    12
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    6
    3
    15
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    6
    3
    20
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    6
    3
    25
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    6
    3
    30
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    6
    3
    35
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    8
    3
    10
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    8
    3
    12
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    8
    3
    15
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    8
    3
    20
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    8
    3
    25
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    8
    3
    30
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    8
    3
    35
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    10
    3
    10
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    10
    3
    12
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    10
    3
    15
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    10
    3
    20
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    10
    3
    25
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    10
    3
    30
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    10
    3
    35
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    12
    3
    10
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    12
    3
    12
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    12
    3
    15
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    12
    3
    20
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    12
    3
    25
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    12
    3
    30
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    12
    3
    35
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    6
    4
    10
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    6
    4
    12
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    6
    4
    15
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    6
    4
    20
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    6
    4
    25
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    6
    4
    30
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    6
    4
    35
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    8
    4
    10
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    8
    4
    12
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    8
    4
    15
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    8
    4
    20
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    8
    4
    25
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    8
    4
    30
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    8
    4
    35
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    10
    4
    10
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    10
    4
    12
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    10
    4
    15
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    10
    4
    20
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    10
    4
    25
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    10
    4
    30
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    10
    4
    35
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    12
    4
    10
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    12
    4
    12
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    12
    4
    15
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    12
    4
    20
    [Steel] EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    2.44 €
    ( 2.90 € )
    5 dias úteis
    2.44 €
    ( 2.90 € )
    5 dias úteis
    2.60 €
    ( 3.09 € )
    5 dias úteis
    2.75 €
    ( 3.27 € )
    5 dias úteis
    2.89 €
    ( 3.44 € )
    5 dias úteis
    3.06 €
    ( 3.64 € )
    5 dias úteis
    3.06 €
    ( 3.64 € )
    5 dias úteis
    2.44 €
    ( 2.90 € )
    5 dias úteis
    2.44 €
    ( 2.90 € )
    5 dias úteis
    2.60 €
    ( 3.09 € )
    5 dias úteis
    2.75 €
    ( 3.27 € )
    5 dias úteis
    2.89 €
    ( 3.44 € )
    5 dias úteis
    3.06 €
    ( 3.64 € )
    5 dias úteis
    3.21 €
    ( 3.82 € )
    5 dias úteis
    2.44 €
    ( 2.90 € )
    5 dias úteis
    2.60 €
    ( 3.09 € )
    5 dias úteis
    2.75 €
    ( 3.27 € )
    5 dias úteis
    3.06 €
    ( 3.64 € )
    5 dias úteis
    3.06 €
    ( 3.64 € )
    5 dias úteis
    3.06 €
    ( 3.64 € )
    5 dias úteis
    3.21 €
    ( 3.82 € )
    5 dias úteis
    2.60 €
    ( 3.09 € )
    5 dias úteis
    2.75 €
    ( 3.27 € )
    5 dias úteis
    2.89 €
    ( 3.44 € )
    5 dias úteis
    3.06 €
    ( 3.64 € )
    5 dias úteis
    3.06 €
    ( 3.64 € )
    5 dias úteis
    3.06 €
    ( 3.64 € )
    5 dias úteis
    3.21 €
    ( 3.82 € )
    5 dias úteis
    2.75 €
    ( 3.27 € )
    5 dias úteis
    2.89 €
    ( 3.44 € )
    5 dias úteis
    3.06 €
    ( 3.64 € )
    5 dias úteis
    3.37 €
    ( 4.01 € )
    5 dias úteis
    3.37 €
    ( 4.01 € )
    5 dias úteis
    3.37 €
    ( 4.01 € )
    5 dias úteis
    3.52 €
    ( 4.19 € )
    5 dias úteis
    2.44 €
    ( 2.90 € )
    5 dias úteis
    2.44 €
    ( 2.90 € )
    5 dias úteis
    2.60 €
    ( 3.09 € )
    5 dias úteis
    2.75 €
    ( 3.27 € )
    5 dias úteis
    2.89 €
    ( 3.44 € )
    5 dias úteis
    3.06 €
    ( 3.64 € )
    5 dias úteis
    3.21 €
    ( 3.82 € )
    5 dias úteis
    2.44 €
    ( 2.90 € )
    5 dias úteis
    2.60 €
    ( 3.09 € )
    5 dias úteis
    2.75 €
    ( 3.27 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.06 €
    ( 3.64 € )
    5 dias úteis
    3.06 €
    ( 3.64 € )
    5 dias úteis
    3.06 €
    ( 3.64 € )
    5 dias úteis
    3.21 €0.96 €
    ( 1.14 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    2.60 €
    ( 3.09 € )
    5 dias úteis
    2.75 €
    ( 3.27 € )
    5 dias úteis
    2.89 €
    ( 3.44 € )
    5 dias úteis
    3.06 €
    ( 3.64 € )
    5 dias úteis
    3.06 €
    ( 3.64 € )
    5 dias úteis
    3.06 €
    ( 3.64 € )
    5 dias úteis
    3.21 €
    ( 3.82 € )
    5 dias úteis
    2.75 €
    ( 3.27 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    2.89 €
    ( 3.44 € )
    5 dias úteis
    3.06 €
    ( 3.64 € )
    5 dias úteis
    3.37 €
    ( 4.01 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Contorno e especificações

    Back to the Category Washers/Collars (metal)

    Technical Drawing - Washers/Collars (metal)

     

    Collars/Length +-0.10mm:Related Image

    Overview of the various designs as PDF

     

    Specification Tables - Washers/Collars (metal)

     

    ■Standard Grade
    Part NumberD
    Selection
    L
    TypeVSelection
    KNCLB
    KNCLM
    KNCLSS
    35681012       10 12 15 20 25 30 35
    4 6810121314151620  
    5  810121314151620  
    6  81012131415162025 
    8   101213141516202530
    10    1213141516202530
    12       1516202530
    15         202530
    16         202530
    20          2530
    25           30
     
    General Information - Washers/Collars (metal)

     

     

    Selection Details of Discs and Sleeves

    - Material: steel, stainless steel, aluminum, brass, tool steel
    - Coating: untreated, burnished, nickel-plated, LTBC coating, anodized, chrome-plated
    - Basic shapes: straight, with collar, sleeve, disc, front panel with open oblong hole
    - Designs: through hole, two through holes, bolt circle, oblong hole, counterbore, conical counterbore, internal thread
    - Hardness: up to ~55HRC
    - ISO tolerances: g6, h7
    - Inner diameter: 0 mm to 90 mm
    - Outer diameter: 3 mm to 100 mm
    - Length: 1 mm to 200 mm

     

    Overview of the various designs as PDF

     

    Description/Basics

    A spacer sleeve or distance washer serves as a spacer in mechanical engineering to maintain a predetermined position. Unlike the known washers, spacer sleeves and distance washers are not punched. Spacer sleeves, which are also known as spacer sleeves, have a precise length. Their length tolerance (precision class) is up to +/- 0.01 mm. A spacer sleeve can therefore also be used as a bearing sleeve of rolling bearings.
    These metal sleeves and discs are available at MISUMI either unhardened or hardened. Particularly hard discs and sleeves have a high level of wear resistance. Stainless steel sleeves and stainless steel washers are well protected against oxidation in corrosive environments. Spacer sleeves or distance sleeves can be configured with collar (flange). The height of the government is also tolerated and can also be used for maintaining a distance.

    Due to the individual configuration of the distance sleeve and spacer washer, they offer nearly an unlimited use in mechanical engineering.

     

    Areas of Application

    The spacer sleeve or distance washer is suitable for many mechanical engineering applications due to its tolerable height. Compared to the commercially available washer, the distance washer can have a larger bearing surface. The special form as a countersunk washer is well suited for shaft mounting at the shaft end.
    The precisely manufactured spacer sleeve is suitable for precisely maintaining a distance between two components. If several sleeves are necessary for this, MISUMI offers simultaneous grinding spacer sleeves. Due to the matched length of the grinding distance sleeves, which are used as a set (min. 2 pieces), a flat surface can be formed. In addition, the simultaneously ground sleeves can reduce play, because the height difference from one another is limited to +/- 5μ.
    Alternatively, the metal disc or the metal collar can be suitable as a spring disk in order to serve a pressure spring as a receiver or stopper.

    At MISUMI, you can configure the distance washer and distance sleeve to your specifications and order it online. The additionally selectable options extend the design freedom of the metal collars and metal discs.

     

    Materials

    Metal collars and metal discs in steel, tool steel and stainless steel are available in the MISUMI online shop. Stainless steel sleeves and washers provide good corrosion resistance and can be used in corrosive environments.

    Alternatively, MISUMI offers discs and sleeves made of plastic and ceramic as well as thermally insulating materials for special environmental influences.
    In addition, MISUMI offers discs and sleeves made of rubber and felt, which can work with diverse properties, e.g., antistatic and vibration damping.

     

    Coatings

    MISUMI sleeves and discs are available uncoated, burnished, nickel-plated, LTBC-coated, anodized and chrome-plated versions to protect metal sleeves and metal washers from corrosion and wear.

     

    Dimensions

    Overview of the geometric variants as PDF

     

    Standard class and precision class of the spacer sleeve


    (1) Spacer sleeve – standard class, (2) spacer sleeve – precision class

     

    Standard class and precision class of the spacer disc


    (1) Spacer washer – standard class, (2) spacer washer – precision class

     

    Application Examples - Washers/Collars (metal)

    (1) Plate, (2) spacer washer, (3) screw – hexagon socket

    (1) Screw, (2) metal washer, (3) metal collar, (4) natural rubber plate

    (1) Spacer sleeve, (2) ball bearing, (3) rotary shaft

    (1) Distance sleeve/spacer sleeve

     

    Supplementary Article

     

    Ball bearing

     

    Shims

     

    Washers / Collars (Non-Metal, Plastic)

     

    Washers / Collars (Urethane, Rubber, Sponge, Felt)

     

    Shoulder bolts

     

    Industrial Applications

     

    3D printer industry
    Automotive industry
    Pharmaceutical industry
    Packaging industry