Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Type | Material | Hardness | Surface Treatment |
FMSSG | EN 1.7220 Equiv. | 45HRC~ | Black Oxide |
FCBBG | 38~43HRC | ||
FMSSGS FCBBGS | EN 1.4301 Equiv. | - | - |
Part Number | - | L | - | F |
MSSG5 FMSSG6 | - - | 16 50 | - | 20 |
Part Number | L | F 1mm Increment | B1 | B2 | A | E | d | C | R | Unit Price | ||||||
1mm Increment | ||||||||||||||||
Type | M (Coarse) | FMSSG, FMSSGS | FCBBG, FCBBGS | Reference Dim. | Tolerance | FMSSG | FMSSGS | FCBBG | FCBBGS | |||||||
FMSSG FMSSGS FCBBG FCBBGS | 4 | - | 12~25 | 2~30 10≤L-F | - | 3 | 7 | 4 | 3 | -0.1 -0.2 | 0.3 | 0.5 | - | - | ||
26~50 | ||||||||||||||||
5 | 12~25 | 12~25 | 2.5 | 4 | 8.5 | 5 | 4 | |||||||||
26~50 | 26~50 | |||||||||||||||
6 | 12~40 | 12~30 | 3 | 5 | 10 | 6 | ||||||||||
41~80 | 31~70 | |||||||||||||||
8 | 12~50 | 12~35 | 4 | 6 | 13 | 8 | 6 | -0.1 -0.3 | 0.5 | |||||||
51~100 | 36~75 | |||||||||||||||
10 | 12~50 | 12~40 | 5 | 8 | 16 | 10 | 8 | 1 | ||||||||
51~100 | 41~75 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |