Registar
1
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Material
    • Steel
    • Stainless Steel
  • Nominal Dia.
  • Length
  • O.D. (Max.)(mm)
  • Outer Dia. (Min.)(mm)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
  • Spring Pins(Lista de números de peça: página 2)

    Spring Pins

    Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

    Número da peça:

    Indefinido. 155 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    Spring Pins:Related Image

    Type Material Hardness
    JIS-SSPRSpring Steel45~50HRC
    JIS-SSPSRSpring Stainless Steel Alloy42~48HRC

    Specifications

    Part Number
    SSPR5 - 40
    LL Tolerance
     5~ 10+ 0.5
    0
    12~ 50+ 1.0
    0
    56~100+ 1.5
    0
     
    Part Number*kNt (Reference)D
    TypeD - LJIS-SSPRJIS-SSPSRJIS-SSPRJIS-SSPSRminmax
    SSPR
    (D2~10)

    SSPSR
    (D2~6)
    2(Price Table below)2.762.760.40.42.152.25
    36.26.20.60.63.153.25
    410.810.80.80.84.24.4
    517.2517.25115.25.4
    624.8324.831.21.26.26.4
    844.13-1.6-8.38.6
    1068.94-2-10.310.6
    Maximum value of D is the maximum value on the pin's circumference and the minimum value for D is the average of D1, D2 and D3.
    Reference: t conforms to JSMA No. 6 (Japan Spring Manufactures Association Standard).
    * kN = Minimum Double Shearing Load
    The mounting hole diameter for spring pins should be the same as the nominal diameter of the spring pin, with a mounting hole dimension tolerance of H12 as specified in JIS B0401-1.
    Part NumberSSPRSSPSR
    Unit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
    TypeD - L1 ~ 99 pcs.100 ~ 1000 pcs.1 ~ 99 pcs.100 ~ 1000 pcs.
    SSPR
    SSPSR
    (Stainless Steel)
    2-5    
     6    
     8    
     10    
     12    
     14    
     16    
     18    
     20    
    SSPR
    SSPSR
    (Stainless Steel)
    3-6    
     8    
     10    
     12    
     14    
     16    
     18    
     20    
     22    
     25    
     28    
     32    
    SSPR
    SSPSR
    (Stainless Steel)
    4-8    
     10    
     12    
     14    
     16    
     18    
     20    
     22    
     25    
     28    
     32    
     36    
     40    
    SSPR
    SSPSR
    (Stainless Steel)
    5-10    
     12    
     14    
     16    
     18    
     20    
     22    
     25    
     28    
     32    
     36    
     40    
     45    
     50    
     
    Part NumberSSPRSSPSR
    Unit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
    TypeD - L1 ~ 99 pcs.100 ~ 1000 pcs.1 ~ 99 pcs.100 ~ 1000 pcs.
    SSPR
    SSPSR
    (Stainless Steel)
    6-12     
     14     
     16     
     18     
     20     
     22     
     25     
     28     
     32     
     36     
     40     
     45     
     50     
     56     
    SSPR8-16  ---
     18  ---
     20  ---
     22  ---
     25  ---
     28  ---
     32  ---
     36  ---
     40  ---
     45  ---
     50  ---
     56  ---
     63  ---
     70  ---
     80  ---
    SSPR10-18  ---
     20  ---
     22  ---
     25  ---
     28  ---
     32  ---
     36  ---
     40  ---
     45  ---
     50  ---
     56  ---
     63  ---
     70  ---
     80  ---
     90  ---
     100  ---
    No specifications available for sizes with no prices shown.

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Material

    Nominal Dia.

    Length

    O.D. (Max.)

    (mm)

    Outer Dia. (Min.)

    (mm)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    [Steel] Steel
    6
    50
    6.4
    6.2
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    6
    56
    6.4
    6.2
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    8
    16
    8.6
    8.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    8
    18
    8.6
    8.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    8
    20
    8.6
    8.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    8
    22
    8.6
    8.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    8
    25
    8.6
    8.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    8
    28
    8.6
    8.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    8
    32
    8.6
    8.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    8
    36
    8.6
    8.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    8
    40
    8.6
    8.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    8
    45
    8.6
    8.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    8
    50
    8.6
    8.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    8
    56
    8.6
    8.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    8
    63
    8.6
    8.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    8
    70
    8.6
    8.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    8
    80
    8.6
    8.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    10
    18
    10.6
    10.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    10
    20
    10.6
    10.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    10
    22
    10.6
    10.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    10
    25
    10.6
    10.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    10
    28
    10.6
    10.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    10
    32
    10.6
    10.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    10
    36
    10.6
    10.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    10
    40
    10.6
    10.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    10
    45
    10.6
    10.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    10
    50
    10.6
    10.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    10
    56
    10.6
    10.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    10
    63
    10.6
    10.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    10
    70
    10.6
    10.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    10
    80
    10.6
    10.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    10
    90
    10.6
    10.3
    10
    1 unidades
    [Steel] Steel
    10
    100
    10.6
    10.3
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    2
    5
    2.25
    2.15
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    2
    6
    2.25
    2.15
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    2
    8
    2.25
    2.15
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    2
    10
    2.25
    2.15
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    2
    12
    2.25
    2.15
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    2
    14
    2.25
    2.15
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    2
    16
    2.25
    2.15
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    2
    18
    2.25
    2.15
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    2
    20
    2.25
    2.15
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    3
    6
    3.25
    3.15
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    3
    8
    3.25
    3.15
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    3
    10
    3.25
    3.15
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    3
    12
    3.25
    3.15
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    3
    14
    3.25
    3.15
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    3
    16
    3.25
    3.15
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    3
    18
    3.25
    3.15
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    3
    20
    3.25
    3.15
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    3
    22
    3.25
    3.15
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    3
    25
    3.25
    3.15
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    3
    28
    3.25
    3.15
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    3
    32
    3.25
    3.15
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    4
    8
    4.4
    4.2
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    4
    10
    4.4
    4.2
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    4
    12
    4.4
    4.2
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    4
    14
    4.4
    4.2
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    4
    16
    4.4
    4.2
    10
    1 unidades
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    4
    18
    4.4
    4.2
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    2.48 €
    ( 2.95 € )
    5 dias úteis
    1.07 €
    ( 1.27 € )
    5 dias úteis
    0.81 €0.24 €
    ( 0.29 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    0.84 €
    ( 1.00 € )
    5 dias úteis
    0.89 €
    ( 1.06 € )
    5 dias úteis
    0.97 €
    ( 1.15 € )
    5 dias úteis
    1.14 €
    ( 1.36 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.21 €
    ( 1.44 € )
    5 dias úteis
    1.35 €
    ( 1.61 € )
    5 dias úteis
    2.11 €0.63 €
    ( 0.75 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    2.03 €
    ( 2.42 € )
    5 dias úteis
    2.21 €
    ( 2.63 € )
    5 dias úteis
    2.22 €
    ( 2.64 € )
    5 dias úteis
    0.60 €
    ( 0.71 € )
    5 dias úteis
    0.71 €
    ( 0.84 € )
    5 dias úteis
    0.71 €
    ( 0.84 € )
    5 dias úteis
    0.75 €
    ( 0.89 € )
    5 dias úteis
    1.85 €
    ( 2.20 € )
    5 dias úteis
    0.65 €
    ( 0.77 € )
    5 dias úteis
    0.67 €
    ( 0.80 € )
    5 dias úteis
    0.68 €
    ( 0.81 € )
    5 dias úteis
    0.69 €
    ( 0.82 € )
    5 dias úteis
    0.73 €
    ( 0.87 € )
    5 dias úteis
    0.78 €
    ( 0.93 € )
    5 dias úteis
    0.81 €
    ( 0.96 € )
    5 dias úteis
    0.88 €
    ( 1.05 € )
    5 dias úteis
    0.98 €
    ( 1.17 € )
    5 dias úteis
    1.05 €
    ( 1.25 € )
    5 dias úteis
    1.14 €
    ( 1.36 € )
    5 dias úteis
    1.17 €
    ( 1.39 € )
    5 dias úteis
    1.35 €
    ( 1.61 € )
    5 dias úteis
    1.38 €
    ( 1.64 € )
    5 dias úteis
    1.50 €
    ( 1.78 € )
    5 dias úteis
    0.36 €
    ( 0.43 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    0.36 €
    ( 0.43 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    0.36 €
    ( 0.43 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    0.41 €
    ( 0.49 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    0.41 €
    ( 0.49 € )
    5 dias úteis
    0.41 €
    ( 0.49 € )
    5 dias úteis
    0.52 €
    ( 0.62 € )
    5 dias úteis
    0.52 €
    ( 0.62 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    0.52 €
    ( 0.62 € )
    5 dias úteis
    0.55 €
    ( 0.65 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    0.55 €
    ( 0.65 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    0.55 €
    ( 0.65 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    0.55 €
    ( 0.65 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    0.80 €
    ( 0.95 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    0.80 €
    ( 0.95 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    0.80 €
    ( 0.95 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    0.80 €
    ( 0.95 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    0.88 €
    ( 1.05 € )
    5 dias úteis
    0.88 €
    ( 1.05 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    0.88 €
    ( 1.05 € )
    5 dias úteis
    0.88 €
    ( 1.05 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    0.80 €
    ( 0.95 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    0.80 €
    ( 0.95 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    0.80 €
    ( 0.95 € )
    5 dias úteis
    0.80 €
    ( 0.95 € )
    5 dias úteis
    0.88 €
    ( 1.05 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    0.88 €
    ( 1.05 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] This easy-grip pin can be used for easy mounting and positioning.