Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Polyurethane rubber bumper / with counterbore / fully configurable

Número da peça:

Indefinido. 30 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

Back to the Category Discs/Sleeves (Rubber, Caoutchouc, Foam, Felt)

Technical Drawing - Polyurethane Rubber Washers

Urethane Bumpers/Counterbored/Fully Configurable:Related Image
Open the technical drawing in the new window

 

Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.

Basic Properties (e.g., material, hardness, coating, tolerance) - Polyurethane Rubber Washers

TypeMaterialHardnessPhoto No., Color
Standard GradePrecision Grade
AZFS-Standard Urethane
(Ether Urethane)
Shore A95Natural Color
Black
AZFHAZAHShore A90
AZFMAZAMStandard Urethane
(Ester Urethane)
Shore A70
AZFL-Shore A50
AZFY-Shore A30
AZFHE-Antistatic PolyurethaneShore A90Gray
AZFME-Shore A70
AZFLE-Shore A50
AZFAN-Low Rebound UrethaneShore A70Gray
AZFHH-Heat Resistant UrethaneShore A90Brown
ZVULFH-Super Abrasion Resistant Urethane Vulkollan®Shore A92Beige
ZVULFM-Shore A68
AZEFH-Abrasion Resistant UrethaneShore A90Dark Brown
AZEFM-Shore A70

■ Characteristic Values of Antistatic Urethane
Specific Volume Resistivity2.1x108Ω • cm
Surface Resistivity4.0x109
(Conditions: Temperature 30°C Humidity 60%)
All other properties are equal to those of urethane of the same hardness.
 

Further specifications can be found under the tab More information.

Composition of a Product Code - Polyurethane Rubber Washers

Part Number-D-V-H-G-L-Color Selection
AZFS
 
-
 
D22
 
-
 
V5
 
-H10-G10-L38-N
Color is selectable only for ether and ester polyurethane.

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Detailed Material

Hardness (shore, asker)

Precision

Color Selection

D

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

V

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
[Standard Urethane] Ether Polyurethane
Shore A90
Precision Grade
Black [B] / Natural Color [N]
8 ~ 80
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
[Standard Urethane] Ether Polyurethane
Shore A90
Precision Grade
Black [B] / Natural Color [N]
85 ~ 100
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
[Standard Urethane] Ester Polyurethane
Shore A70
Precision Grade
Black [B] / Natural Color [N]
8 ~ 80
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
[Standard Urethane] Ester Polyurethane
Shore A70
Precision Grade
Black [B] / Natural Color [N]
85 ~ 100
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
Highly Abrasion Resistant Urethane
Shore A90
-
-
8 ~ 80
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
Highly Abrasion Resistant Urethane
Shore A90
-
-
85 ~ 100
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
Highly Abrasion Resistant Urethane
Shore A70
-
-
8 ~ 80
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
Highly Abrasion Resistant Urethane
Shore A70
-
-
85 ~ 100
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
Low Rebound Urethane
Shore A70
Standard Grade
-
8 ~ 80
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
Low Rebound Urethane
Shore A70
Standard Grade
-
85 ~ 100
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
[Standard Urethane] Ether Polyurethane
Shore A90
Standard Grade
Black [B] / Natural Color [N]
8 ~ 80
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
[Standard Urethane] Ether Polyurethane
Shore A90
Standard Grade
Black [B] / Natural Color [N]
85 ~ 100
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
Antistatic Urethane
Shore A90
Standard Grade
-
8 ~ 80
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
Antistatic Urethane
Shore A90
Standard Grade
-
85 ~ 100
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
Heat Resistant Urethane
Shore A90
-
-
8 ~ 80
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
Heat Resistant Urethane
Shore A90
-
-
85 ~ 100
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
[Standard Urethane] Ester Polyurethane
Shore A50
Standard Grade
Black [B] / Natural Color [N]
8 ~ 80
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
[Standard Urethane] Ester Polyurethane
Shore A50
Standard Grade
Black [B] / Natural Color [N]
85 ~ 100
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
Antistatic Urethane
Shore A50
Standard Grade
-
8 ~ 80
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
Antistatic Urethane
Shore A50
Standard Grade
-
85 ~ 100
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
[Standard Urethane] Ester Polyurethane
Shore A70
Standard Grade
Black [B] / Natural Color [N]
8 ~ 80
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
[Standard Urethane] Ester Polyurethane
Shore A70
Standard Grade
Black [B] / Natural Color [N]
85 ~ 100
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
Antistatic Urethane
Shore A70
Standard Grade
-
8 ~ 80
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
Antistatic Urethane
Shore A70
Standard Grade
-
85 ~ 100
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
[Standard Urethane] Ether Polyurethane
Shore A95
Standard Grade
Black [B] / Natural Color [N]
8 ~ 80
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
[Standard Urethane] Ether Polyurethane
Shore A95
Standard Grade
Black [B] / Natural Color [N]
85 ~ 100
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
[Standard Urethane] Ester Polyurethane
Shore A30
Standard Grade
Black [B] / Natural Color [N]
8 ~ 80
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
[Standard Urethane] Ester Polyurethane
Shore A30
Standard Grade
Black [B] / Natural Color [N]
85 ~ 100
3 ~ 90
3 ~ 200
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
Super Abrasion Resistant Vulkollan®
Shore A92
-
-
8 ~ 80
3 ~ 90
3 ~ 60
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
Super Abrasion Resistant Vulkollan®
Shore A68
-
-
8 ~ 80
3 ~ 90
3 ~ 60
6 ~ 200
2 ~ 70
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Contorno e especificações

Back to the Category Disks/Sleeves (Rubber, Caoutchouc, Foam, Felt)

Technical Drawing - Polyurethane Rubber Washers

Urethane Bumpers/Counterbored/Fully Configurable:Related Image
Open the technical drawing in the new window

Specification Tables - Polyurethane Rubber Washers

Part NumberD1mm IncrementColor SelectionUnit Price
VHGLAZFS
AZFM
AZFHAZFLAZFYAZAHAZAMAZFHEAZFME
AZFAN
AZFLEZVULFHZVULFMAZEFH
AZEFM
AZFHH
Standard Grade, Standard Urethane8~15
(1mm Increment)
2~103≤H3~90
When L-H≤30
G≤D-4
Urethane Bumpers/Counterbored/Fully Configurable:Related Image
6~40N
(Natural Color)










B
(Black)
             
AZFS
(Shore A95)
41~60             
AZFH(Shore A90)61~80         --  
AZFM(Shore A70)16~30
(1mm Increment)
2~166~40             
AZFL
(Shore A50)
41~60             
AZFY
(Shore A30)
61~80         --  
AZFAN(Shore A70)31~45
(1mm Increment)
5~255≤H10~40             
 41~60             
Standard Grade Antistatic Polyurethane61~80         --  
AZFHE(Shore A90)81~100         --  
AZFME(Shore A70)101~150         --  
AZFLE(Shore A50)46~60
(1mm Increment)
5~30When L-H>30
G≤D-6
Urethane Bumpers/Counterbored/Fully Configurable:Related Image
25~40             
 41~60             
Standard Grade Heat Resistant Urethane61~80         --  
AZFHH(Shore A90)81~100         --  
 101~150         --  
Standard Grade Vulkollan®61~80
(1mm Increment)
5~7025~40             
ZVULFH(Shore A90)41~60             
ZVULFM(Shore A70)61~80         --  
 81~100         --  
Standard Grade Abrasion Resistant Urethane101~150         --  
AZEFH(Shore A90)151~200         --  
AZEFM(Shore A70)85~100
(5mm Increment)
25~40         --  
 41~60         --  
Precision Grade, Standard Urethane61~80         --  
AZAH(Shore A90)81~100         --  
AZAM(Shore A70)101~150         --  
 151~200         --  

General Information - Polyurethane Rubber Washers

Rubber washer - rubber sleeve with counterbore - rubber sleeve - rounded rubber damper - foam washer - foam sleeve

 

Selection details of rubber discs/rubber sleeves

- Material: heat-resistant antistatic, abrasion-resistant, highly abrasion-resistant, low-impact polyurethane rubber (PU/PUR), Vulkollan, ceramic polyurethane rubber, nitrile rubber sponge (NBR), chloroprene rubber (CR), ethylene cautchouc (EPDM), silicone rubber (SI), fluoro-cautchouk (FPM), hard rubber, butyl rubber (IIR), natural rubber, nitrile rubber foam, chloroprene rubber foam, polyethylene foam (EPDM foam), EPT sealing material, Silicone rubber foam, fluoro-rubber foam, special polyurethane foam (SOFRAS), polyester felt, polyester felt

- Hardness: Asker C5 to C35, Asker F75 to F85, Shore A15 to A95

- Versions: disc with bore holes, sleeves with holes, sleeves without holes, sleeves with counterbores, sleeves with external threads, sleeves with collar, dampers with round tip, dampers with conical tip

- Inner diameter: up to 80 mm

- Outer diameter: 6 to 100 mm

- Length: 1 to 10 mm (discs), 10 to 500 mm (sleeves)

 

Description/Basics

Rubber discs and rubber sleeves, also called rubber buffers, are generally used for vibration damping and impact damping. Rubber sleeves are often used as stopper buffers in industry. Rubber discs are occasionally also used as seals.
Discs and sleeves made of natural rubber are offered in different materials and hardnesses.

While rubber discs are often used for sealing, rubber sleeves are increasingly used as rubber buffers, stopper buffers, or elastomer dampers. MISUMI already offers such a rubber sleeve as a rubber buffer with external thread or counterbore for fastening.
The rubber buffer is also available with a vulcanized metal collar, which not only allows for a firm assembly, but also sits in the anti-backlash rubber sleeve. These adhesives are also available separately. In addition to the material of the rubber buffer, the shape of the stopper buffer is also responsible for the damping characteristic. conical or rounded rubber buffers can also develop a progressive damping curve that generates increasing damping.

Depending on the application and environmental influences, MISUMI offers rubber discs and rubber sleeves in various basic materials with the appropriate resistance. An overview of the intended uses of the respective natural rubber can be found under Natural Rubber Properties as PDF .
The rubber buffers made of polyurethane rubber are also available in an antistatic version. The specific resistance of antistatic rubber discs and rubber sleeves prevents static charging. This can prevent damage to electronic components.
For high temperature applications, MISUMI offers heat-resistant polyurethane rubber, which can withstand temperatures of approx. +120°C (see Specifications for further information).
Vulkollan, on the other hand, is a very abrasion-resistant polyurethane, the abrasion resistance of which is six times higher compared to conventional polyurethane.
Ceramic polyurethane washers and sleeves contain ceramic particles. Despite a low Shore hardness, they can be machined to give them a smooth surface.
MISUMI also offers foam discs and foam sleeves. In addition to damping, these can also have sealing properties. This is achieved by the foam discs due to the closed or semi-closed pores (EPT sealer) inside the material. For semi-closed pores, the pores are sealed under load. Therefore, the type of pores must always be observed for foams in order to select the appropriate foam depending on the application. You can get help for your selection by following this link.
Further properties of natural rubbers and foams can be found in the Properties PDF.
In addition to the aforementioned basic materials, the MISUMI online shop also offers felt discs and felt sleeves. Felt has the properties of capillary action and can absorb and release liquids such as oil. In addition, felt is gentle on sensitive surfaces and is often used for polishing surfaces.

A antivibration materials can also be used for two-sided mounting to dampen vibration.
MISUMI also offers vibration damping and impact damping materials in the form of sheets.

Application Examples - Polyurethane Rubber Washers

Application example - rubber roller with rubber sleeve - rubber roller with roller bearing - roller bearing with axle - running wire

Application example: rubber roller
(1) Rubber sleeve, (2) Roller bearing, (3) Axles / Rotary Shafts, (4) Catch ropes

Application example - cylinder stopper buffer - cylinder end stop - rubber buffer - rubber buffer for cylinder -

Application example: cylinder stopper buffer
(1) Rubber washer, (2) Floating joints, (3) Pneumatic cylinder

 

Industrial Applications

3D printer industry
Automotive industry
Pharmaceutical industry
Packaging industry