Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • O.D. D(φ)
  • Height H(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
  • Electroconductive Rubber Feet【4 a 24 unidades】 (ECRK16)

    Número da peça:

    ECRK16
    Limpar
    Quantidade:
    Conjunto (12 unidades)

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    ECRK

    [ ! ] Below is the shape for No.10.

    [ ! ] Below is the shape for No.3617.


    [!] Threads with the same diameter as the d dimensions may be used. (The d dimensions have positive tolerance)

    [M]Material Main Body: Conductive NBR
    Washer: EN 1.4301 Equiv.

    Specification Table

    Part Number
    ECRK15
    Part NumberHhDD1dd1Allowable Load
    (N)
    1 pkg.
    Number of pieces
    TypeNo.
    ECRK10531010359824
    158515143614716
    1610516143614712
    1811718154714712
    2012720164719612
    241052419491964
    26151026204102944
    30191030244142944
    322525932285144904
    361717936206171474

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    ECRK16

    O.D. D

    (φ)

    Height H

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    16
    10
    1 conjuntos

    12 unidades

    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    12.59 €
    ( 14.98 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] This is a rubber base made of highly conductive rubber. This is a great value package for sale.

    Contorno e especificações

    Specifications / Overview

    ■ Features
    ·Highly conductive rubber feet made of rubber with a Specific Volume Conductivity of 100 Ω·cm.
    · Excellent for static sensitive applications such as desktop assembly of electronic components and PC boards.
    ■ Characteristic Values
    ItemUnitValue
    Specific Gravity1.35
    HardnessShore A65
    Elongation%500
    Tensile StrengthMpa8.1
    Specific Volume ResistivityΩ·cm100
    [ ! ] Measuring Method: JIS K 6301.
    [ ! ] The above values are not guaranteed values but an example of measured values.

    App. Example