Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Max. Operating Pressure(MPa)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
  • Bite Hydraulic Pipe Fittings / Connectors / Threaded

    Número da peça:

    Indefinido. 11 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    Bite Hydraulic Pipe Fittings/Connectors/Threaded:Related Image
     
    Type Material Surface Treatment
    KTGSMain Body‚ Nut: EN 1.1158 Equiv.Trivalent Chromate
    Sleeve : Carbon Steel-
    For sleeves alone, see KTGSL for those sized in millimeters (6, 8, 10, 12), or click here for those sized in inches (6A, 8A, 10A, 15A).

    Specifications

    Part Number
    KTGS8-1
    KTGR6
    Part NumberApplicable Pipe O.D. DT
    R(PT)
    EReference Dia. GTightening by Hand Approx. LHex SocketF ℓ Unit PriceVolume Discount Rate
    TypeNo.H1H1 ~ 9 pc(s).10 ~ 30 pcs.
    KTGS6-161/843.9734.5 1414728
    6-261/446.0137.5 1714733
    8-181/843.9735.51717729
    8-281/466.0137.5 1717733
    10-2101/476.0138.51719733
    10-3103/886.3539.0 1919734
    12-2121/476.0138.51922733
    6A-210.51/476.0134.51719733
    8A-313.83/896.354022247.537
    10A-417.31/2128.1644.52732841
    15A-621.73/4169.53483236945
    Use No.6A, 8A, 10A, 15A with the same No. of SUT□, JIS-STPG□ (P.1265).
    Sleeves of No.6A, 8A, 10A, 15A is different from those for KTGSL (P.1302).
    No. 8, 10 and 12 have approx. 1.4mm protrusion for improving pressure resistance.

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Thread Nominal

    Max. Operating Pressure

    (MPa)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    1/8B(6A)
    50
    10
    1 unidades
    1/4B(8A)
    50
    10
    1 unidades
    1/4B(8A)
    50
    10
    1 unidades
    1/8B(6A)
    50
    10
    1 unidades
    1/4B(8A)
    50
    10
    1 unidades
    3/8B(10A)
    50
    10
    1 unidades
    1/4B(8A)
    50
    10
    1 unidades
    3/8B(10A)
    50
    10
    1 unidades
    1/2B(15A)
    40
    10
    1 unidades
    1/4B(8A)
    50
    10
    1 unidades
    3/4B(20A)
    40
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    3.90 €
    ( 4.64 € )
    5 dias úteis
    4.03 €
    ( 4.80 € )
    5 dias úteis
    5.55 €
    ( 6.60 € )
    5 dias úteis
    4.03 €
    ( 4.80 € )
    5 dias úteis
    3.90 €
    ( 4.64 € )
    5 dias úteis
    6.93 €
    ( 8.25 € )
    5 dias úteis
    4.74 €
    ( 5.64 € )
    5 dias úteis
    5.42 €
    ( 6.45 € )
    5 dias úteis
    8.44 €
    ( 10.04 € )
    5 dias úteis
    5.42 €
    ( 6.45 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    10.71 €
    ( 12.74 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] A compression fitting suitable for hydraulic piping. -When working on piping where space is limited or welding is not possible, this fitting allows piping to be connected by simply tightening the nuts. -Simply insert a tube or hose into the nut and tighten to complete the piping work. -When the compression nut is tightened, tighten it further by 3/4 to 1 turn from the point where the reaction suddenly increases to complete the tightening process.

    Cuidado

    • All products come with a sleeve.
    • For sleeves alone, see KTGSL for those sized in millimeters (6, 8, 10, 12), or click here for those sized in inches (6A, 8A, 10A, 15A).

    Contorno e especificações

    More Information