Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Tube Outer Dia. D (or D1)
  • Effective Sectional Area(mm2)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
  • One-Touch Coupling Ball Valves / Union / Double Handle

    One-Touch Coupling Ball Valves / Union / Double Handle

    Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

    Número da peça:

    Indefinido. 4 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    BVUSB

    Specification Table

    Part Number
    BVUSB6
    Part NumberB1B2PCEEffective Sectional Area
    (mm2)
    Mass
    (g)
    TypeD
    BVUSB653.927171731.410.545
    855.427.71718.231.420.541
    1065.432.72420.737.841104
    1268.634.32423.337.855.5100

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Tube Outer Dia. D (or D1)

    Effective Sectional Area

    (mm2)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    6
    10.5
    10
    1 unidades
    8
    20.5
    10
    1 unidades
    10
    41
    10
    1 unidades
    12
    55.5
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    15.75 €
    ( 18.74 € )
    5 dias úteis
    15.75 €
    ( 18.74 € )
    5 dias úteis
    17.62 €7.05 €
    ( 8.39 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    17.62 €
    ( 20.97 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Ball valve with quick coupling. -The type with double handle allows water to flow.

    Contorno e especificações

    Specifications / Overview

    Structure Diagram  ■ Features 
    No.Part NameMaterial
    (1)Lock PawlStainless Steel
    (2)Release RingPOM / Polyacetal
    (3)TubePolyurethane or Nylon
    (4)Guide RingBrass (Electroless Nickel Plating)
    (5)Elastic SleeveNBR, Nitrile Rubber
    (6)O-RingNBR, Nitrile Rubber
    (7)Ball SealTeflon Resin
    (8)Resin BodySingle Handle: PBT / Polybutylene Terephthalate
    Double Handle: PPS / Polyphenylenesulfide
    (9)BallBrass (Electroless Nickel Plating)
    (10)Ball HousingBrass (Electroless Nickel Plating)
    (11)Coupling Metal BodyBrass (Electroless Nickel Plating)
    (12)Lock PinStainless Steel
    (13)StemBrass (Electroless Nickel Plating)
    (14)HandlePOM / Polyacetal
    (15)Flat Pan-Head ScrewSteel
    (16)Ball HolderBrass (Electroless Nickel Plating)
      ·Single handle type has a scale on the lever
    and is able to control the flow.
    ·Double handle type makes it possible to circulate water.
    ■ Specifications
    TypeSingle HandleDouble Handle
    Applicable FluidAirAir, Water (*)
    Operating Temperature Range0 to 60°C (No Freezing)
    Operating Pressure Range0 to 0.7 MPa0 to 0.9 MPa
    Operating Vacuum Level-100 kPa
    * Observe following conditions when water is the applicable fluid.
    1. Operating Pressure: 0 to 0.3 MPa
    2. No water hammer (impulsive flow).
    3. Attach Insert for Soft Tubes to plumbing tube.