Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • O.D.(Ø)
  • I.D.(Ø)
  • Tube Color
    • Black
    • White
  • Length(m)
    [0.5-9.5/0.5m unidades]
    [10.5-19.5/0.5m unidades]
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 7 dias úteis

Tubes / Nylon

Tubes / Nylon

Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

Número da peça:

Indefinido. 22 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

[M]Material: Nylon (Polyamide)

Specification Table

Part NumberLengthColor
PUTN4
PUTNL8

10
2.5

B
W
Part NumberStandard
Length (m)
Configurable Length
Length (specified in 0.5 m increments)
Tube
Color
I.D.
(mm)
Min. Bending
Radius (mm)
O.D. Accuracy (mm)Burst Pressure (MPa)Normal Pressure (MPa)Mass
(kg/m)
TypeO.D. (mm)PUTNPUTNL
PUTN
(Standard Length)

PUTNL
(Configurable Length)
3.210 0.5 to 9.5
10.5 to 19.5
B (Black)
W (Translucent White)
27+0.05
−0.10
5.41.80.0052
20
4102.510±0.056.02.00.008
20
6104205.11.70.017
20
8106.0303.91.30.026
20
10107.5403.61.20.040
20
12109.0553.61.20.053
20
TypePUTN/PUTNL
MaterialNylon
Fluid specificationsOilAirWaterVacuum
Operating Temperature Range-5 to 40°C-40 to 100°C0 to 80°C-5 to 100°C
Burst PressureDepends on size. Refer to specification table
Normal PressureDepends on size. Refer to specification table
Operating Vacuum Level-100 kPa
Features·Excellent mechanical (especially wear resistance) strengths.

Lista de números de peça

Número de itens

O.D.

(Ø)

I.D.

(Ø)

Tube Color

Minimum Bending Radius

(mm)

Length

(m)

Quantidade mínima de encomenda
3.2
2
[White] White / [Black] Black
7
10
1 unidades
3.2
2
[White] White / [Black] Black
7
20
1 unidades
4
2.5
[White] White / [Black] Black
10
10
1 unidades
4
2.5
[White] White / [Black] Black
10
20
1 unidades
6
4
[White] White / [Black] Black
20
10
1 unidades
6
4
[White] White / [Black] Black
20
20
1 unidades
8
6
[White] White / [Black] Black
30
10
1 unidades
8
6
[White] White / [Black] Black
30
20
1 unidades
10
7.5
[White] White / [Black] Black
40
10
1 unidades
10
7.5
[White] White / [Black] Black
40
20
1 unidades
12
9
[White] White / [Black] Black
55
10
1 unidades
12
9
[White] White / [Black] Black
55
20
1 unidades
4
2.5
[White] White / [Black] Black
10
0.5 ~ 9.5
1 unidades
4
2.5
[White] White / [Black] Black
10
10.5 ~ 19.5
1 unidades
6
4
[White] White / [Black] Black
20
0.5 ~ 9.5
1 unidades
6
4
[White] White / [Black] Black
20
10.5 ~ 19.5
1 unidades
8
6
[White] White / [Black] Black
30
0.5 ~ 9.5
1 unidades
8
6
[White] White / [Black] Black
30
10.5 ~ 19.5
1 unidades
10
7.5
[White] White / [Black] Black
40
0.5 ~ 9.5
1 unidades
10
7.5
[White] White / [Black] Black
40
10.5 ~ 19.5
1 unidades
12
9
[White] White / [Black] Black
55
0.5 ~ 9.5
1 unidades
12
9
[White] White / [Black] Black
55
10.5 ~ 19.5
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
-
( - )
6 dias úteis
-
( - )
6 dias úteis
-
( - )
6 dias úteis
-
( - )
6 dias úteis
-
( - )
6 dias úteis
-
( - )
6 dias úteis
-
( - )
6 dias úteis
-
( - )
6 dias úteis
-
( - )
6 dias úteis
-
( - )
6 dias úteis
-
( - )
6 dias úteis
-
( - )
6 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features] A nylon tube with high oil resistance.