Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • O.D.(Ø)
  • I.D.(Ø)
  • Number of Bores(Core)
  • Length(m)
    [0.5-19.5/0.5m unidades]
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis
    • Dentro de 9 dias úteis
    • Dentro de 13 dias úteis

Tubes / Flat Type

Tubes / Flat Type

Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

Número da peça:

Indefinido. 30 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

[M]Material: Polyurethane

Specification Table

Part NumberNumber of BoresLength
PUTMF4
PUTMFL8

3
4

20
1.5
Part NumberNumber of BoresStandard
Length (m)
Configurable Length
Length (Specify in 0.5 m increments.)
I.D.
(mm)
Min. Bending Radius
(mm)
Mass
(kg/m)
TypeO.D. (mm)PUTMFPUTMFL
PUTMF
(Standard Length)
PUTMFL
(Configurable Length)
42200.5 to 19.52150.022
32.50.033
40.044
624250.038
30.057
40.076
825400.074
30.111
40.148
1026.5550.11
30.165
40.22
1228650.152
30.22
40.304
" ! " Color Combination: 2-Bore = Clear, Blue; 3-Bore = Clear, Blue, Light Green; 4-Bore = Clear, Blue, Light Green, Green
TypePUTMF/PUTMFL
MaterialPolyurethane (Multi-Core type)
Fluid specificationsAirVacuum
Operating Temperature Range-5 to 60°C
Burst Pressure3.0 MPa
Max. Operating Pressure0.8 Mpa
Operating Vacuum Level-100 kPa
Features·Suitable for multiple tubing to double acting
cylinders, etc.
·It is easy to peel and connect to fittings
without any pre-processing.

Lista de números de peça

Número de itens

O.D.

(Ø)

I.D.

(Ø)

Number of Bores

(Core)

Length

(m)

Quantidade mínima de encomenda
4
2
2
20
1 unidades
4
2.5
3
20
1 unidades
4
2.5
4
20
1 unidades
6
4
2
20
1 unidades
6
4
3
20
1 unidades
6
4
4
20
1 unidades
8
5
2
20
1 unidades
8
5
3
20
1 unidades
8
5
4
20
1 unidades
10
6.5
2
20
1 unidades
10
6.5
3
20
1 unidades
10
6.5
4
20
1 unidades
12
8
2
20
1 unidades
12
8
3
20
1 unidades
12
8
4
20
1 unidades
4
2
2
0.5 ~ 19.5
1 unidades
4
2.5
3
0.5 ~ 19.5
1 unidades
4
2.5
4
0.5 ~ 19.5
1 unidades
6
4
2
0.5 ~ 19.5
1 unidades
6
4
3
0.5 ~ 19.5
1 unidades
6
4
4
0.5 ~ 19.5
1 unidades
8
5
2
0.5 ~ 19.5
1 unidades
8
5
3
0.5 ~ 19.5
1 unidades
8
5
4
0.5 ~ 19.5
1 unidades
10
6.5
2
0.5 ~ 19.5
1 unidades
10
6.5
3
0.5 ~ 19.5
1 unidades
10
6.5
4
0.5 ~ 19.5
1 unidades
12
8
2
0.5 ~ 19.5
1 unidades
12
8
3
0.5 ~ 19.5
1 unidades
12
8
4
0.5 ~ 19.5
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
71.15 €
( 84.67 € )
9 dias úteis
113.48 €
( 135.04 € )
9 dias úteis
151.50 €
( 180.28 € )
9 dias úteis
89.30 €
( 106.27 € )
9 dias úteis
143.32 €
( 170.55 € )
9 dias úteis
200.62 €
( 238.74 € )
9 dias úteis
139.16 €
( 165.60 € )
9 dias úteis
221.03 €
( 263.03 € )
9 dias úteis
302.89 €
( 360.44 € )
9 dias úteis
179.09 €
( 213.12 € )
13 dias úteis
288.90 €
( 343.79 € )
13 dias úteis
398.73 €
( 474.49 € )
13 dias úteis
251.25 €
( 298.99 € )
13 dias úteis
380.71 €
( 453.04 € )
13 dias úteis
521.63 €
( 620.74 € )
13 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features] A flat tube for multiple piping of double-acting cylinders.