Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.Part Number | — | Length |
PUJTF4 PUJTFL6 | — — | 10 2.5 |
Part Number | Standard Length (m) | Configurable Length Length (Specify in 0.5 m increments.) | I.D. (mm) | Min. Bending Radius (mm) | O.D. Accuracy (mm) | Normal Pressure MPa | ||
Type | O.D. (mm) | PUJTF | PUJTFL | at 20°C | at 80°C | |||
PUJTF (Standard Length) PUJTFL (Configurable Length) | 4 | 10 | 0.5 to 9.5 10.5 to 19.5 | 2 | 12 | ±0.1 | 0 to 0.6 | 0 to 0.2 |
20 | ||||||||
6 | 10 | 4 | 24 | |||||
20 | ||||||||
9 | 10 | 6 | 36 | |||||
20 | ||||||||
12 | 10 | 8 | 48 | |||||
20 |
Type | PUJTF/PUJTFL | |
Material | Fluororesin (ETFE) | |
Fluid specifications | Air, Water, Chemicals | |
Operating Temperature Range | -20 to 80°C | |
Normal Pressure | Refer to specification table. | |
Operating Vacuum Level | — | |
Features | · Excels in chemical resistance. ·Good clarity allows for visual checks of contents. |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
46.73 € ( 55.61 € ) | 5 dias úteis |
77.20 € ( 91.87 € ) | 5 dias úteis |
73.68 € ( 87.68 € ) | 5 dias úteis |
125.94 € ( 149.87 € ) | 5 dias úteis |
115.36 € ( 137.28 € ) | 5 dias úteis |
197.35 € ( 234.85 € ) | 5 dias úteis |
173.53 € ( 206.50 € ) | 5 dias úteis |
299.48 € ( 356.38 € ) | 5 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
[Features] A flexible fluoropolymer hose with high flexibility.