Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • O.D.(Ø)
  • I.D.(Ø)
  • Length(m)
    [0.5-9.5/0.5m unidades]
    [10.5-19.5/0.5m unidades]
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 7 dias úteis

Tubes / Antistatic Type

Tubes / Antistatic Type

Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

Número da peça:

Indefinido. 18 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

[M]Material: Conductive Polyurethane

Specification Table

Part NumberLength
PUAS4
PUASL6

10
2.5
Part NumberStandard
Length (m)
Configurable Length
Length (Specify in 0.5 m increments.)
I.D.
(mm)
Min. Bending Radius
(mm)
O.D. Accuracy
(mm)
Mass
(kg/m)
TypeO.D. (mm)PUASPUASL
PUAS
(Standard Length)

PUASL
(Configurable Length)
410 0.5 to 9.5
10.5 to 19.5
2.510±0.10.009
20
6104150.019
20
8105200.037
20
10106.525+0.1
-0.15
0.055
20
12108300.076
20
TypePUAS/PUASL
MaterialConductive Polyurethane
Fluid specificationsAirVacuum
Operating Temperature Range-5 to 60°C
Burst Pressure3.0 MPa
Max. Operating Pressure0.8 Mpa
Operating Vacuum Level-100 kPa
Features·Electrically conductive tube is suitable for applications
where static electricity is undesirable.
·Surface resistivity is 1010 (Ω) or less.

Lista de números de peça

Número de itens

O.D.

(Ø)

I.D.

(Ø)

Minimum Bending Radius

(mm)

Length

(m)

Quantidade mínima de encomenda
4
2.5
10
10
1 unidades
4
2.5
10
20
1 unidades
6
4
15
10
1 unidades
6
4
15
20
1 unidades
8
5
20
10
1 unidades
8
5
20
20
1 unidades
10
6.5
25
20
1 unidades
12
8
30
20
1 unidades
4
2.5
10
0.5 ~ 9.5
1 unidades
4
2.5
10
10.5 ~ 19.5
1 unidades
6
4
15
0.5 ~ 9.5
1 unidades
6
4
15
10.5 ~ 19.5
1 unidades
8
5
20
0.5 ~ 9.5
1 unidades
8
5
20
10.5 ~ 19.5
1 unidades
10
6.5
25
0.5 ~ 9.5
1 unidades
10
6.5
25
10.5 ~ 19.5
1 unidades
12
8
30
0.5 ~ 9.5
1 unidades
12
8
30
10.5 ~ 19.5
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
18.26 €
( 21.73 € )
5 dias úteis
28.73 €
( 34.19 € )
5 dias úteis
23.67 €
( 28.17 € )
5 dias úteis
39.80 €
( 47.36 € )
5 dias úteis
38.41 €
( 45.71 € )
5 dias úteis
69.14 €
( 82.28 € )
5 dias úteis
99.23 €
( 118.08 € )
5 dias úteis
133.36 €
( 158.70 € )
5 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features] Hose suitable for piping in environments where static electricity should be avoided.