Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Tube O.D. D(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
  • Throttle Valves / Union Type

    Throttle Valves / Union Type

    Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

    Número da peça:

    Indefinido. 4 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    SEJR■ Specifications  
    Applicable FluidAir 
    Operating Temp, Range0 to 60°C 
    Operating Pressure Range0 to 0.9 MPa     
    * Operating pressure is set at ambient temperature (20°C).



     

    Specification Table

    Part Number
    SEJR4
     
    Part NumberB1B2PTCdF1F2Mass
    (g)
    TypeDmaxmin
    SEJR420.518.1211010.514.93.212.74.88.8
    625.421.624.412.513.1173.214.86.214
    830.625.12814.815.418.13.218.27.227
    1035.428.931.818.219.720.24.222.28.748

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça

    Tube O.D. D

    (mm)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    4
    10
    1 unidades
    6
    10
    1 unidades
    8
    10
    1 unidades
    10
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    5.28 €
    1.85 €

    (
    2.20 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    8.68 €
    (
    10.33 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    10.20 €
    (
    12.14 €
    )
    5 dias úteis
    13.10 €
    (
    15.59 €
    )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Valve that can adjust left and right air without free flow and controlled flow restrictions.

    Contorno e especificações

    Specifications/Overview

    ■ Features
    Regardless of free flow or control flow, air can be controlled from either right or left side.

    ■Flow Rate Characteristics
    [SEJR]