Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.MUDN
(Outer Metal Type)
MUEN
(Outer Rubber Type)
Type | [M] Material | Applications: | ||
Oil Seal: Rubber Hardness | Metal Ring | 3 springs | ||
MUDN | Nitrile Rubber (NBR): Hs70 | EN 1.0330 Equiv. | SW-B | Rotary Motion |
MUEN | Nitrile Rubber (NBR): Hs70 | EN 1.0330 Equiv. | SW-B | Rotary Motion |
Part Number |
MUEN10 |
Part Number | D | C | (E) | (F) | |||
Type | d | ||||||
MUDN | 10 | 20 | +0.09 +0.04 | 7 | ±0.3 | 30° | 1 |
12 | 25 | 7 | 20° | 1.5 | |||
15 | 25 | 7 | 30° | 1 | |||
20 | 32 | +0.11 +0.05 | 8 | 30° | 1 | ||
25 | 38 | 8 | 20° | 1 | |||
30 | 42 | 8 | 30° | 1 | |||
35 | 50 | 8 | 30° | 1 | |||
40 | 62 | +0.14 +0.06 | 12 | ±0.4 | 30° | 1 | |
45 | 62 | 9 | ±0.3 | 30° | 1 | ||
50 | 65 | 9 | 20° | 1 |
Part Number | D | C | (E) | (F) | |||
Type | d | ||||||
MUEN | 10 | 20 | +0.30 +0.10 | 7 | ±0.3 | 30° | 1.0 |
12 | 25 | 7 | 20° | ||||
15 | 25 | 7 | 30° | ||||
17 | 30 | 7 | 30° | ||||
20 | 32 | +0.35 +0.10 | 8 | 30° | |||
25 | 38 | 8 | 20° | ||||
30 | 42 | 8 | 30° | ||||
35 | 50 | 8 | 30° | ||||
40 | 62 | 8 | 30° | ||||
45 | 62 | 9 | 30° | ||||
50 | 65 | 9 | 20° |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
3.40 € ( 4.05 € ) | 5 dias úteis |
4.03 € ( 4.80 € ) | 5 dias úteis |
3.66 € ( 4.36 € ) | 5 dias úteis |
4.03 € ( 4.80 € ) | 5 dias úteis |
4.27 €1.49 € ( 1.77 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
4.78 € ( 5.69 € ) | 5 dias úteis |
5.28 € ( 6.28 € ) | 5 dias úteis |
6.80 €2.24 € ( 2.67 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
6.80 € ( 8.09 € ) | 5 dias úteis |
7.56 € ( 9.00 € ) | 5 dias úteis |
3.78 € ( 4.50 € ) | 5 dias úteis |
3.78 € ( 4.50 € ) | 5 dias úteis |
3.78 € ( 4.50 € ) | 5 dias úteis |
4.16 € ( 4.95 € ) | 5 dias úteis |
4.16 € ( 4.95 € ) | 5 dias úteis |
4.54 € ( 5.40 € ) | 5 dias úteis |
5.28 € ( 6.28 € ) | 5 dias úteis |
5.42 € ( 6.45 € ) | 5 dias úteis |
5.79 € ( 6.89 € ) | 5 dias úteis |
6.17 € ( 7.34 € ) | 5 dias úteis |
6.17 € ( 7.34 € ) | 5 dias úteis |
[Features] Double lip oil seals. [Material] Nitrile rubber (NBR).
Operating Temperature Range | -25 to 120°C |
Operating Pressure | 0.03 MPa or less |
Circumferential Speed | 10m/sec. or Less |
Shaft Tolerance | h8 (g6 possible) |
Shaft Coarseness | 3S or less |
Sealed Substance | Oil, Grease |