Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Type | Material | Standards | Operating Pressure | Allowable Leak Amount | Max. Operating Temp. |
FRNW | EN 1.4301 Equiv. | ISO2861/1-1974 Compliant with JISB8365: 1988. |
0.1MPa~-0.1MPa | 1×10-9 Torr-ℓ/sec or lower | 200°C |
FRNFR | |||||
FRNFC | * | ||||
FRNFS | EN 1.4404 Equiv. |
Part Number | - | L |
FRNW10 | - | 200 |
Part Number | L 50mm Increment |
I.D | O.D | D | Min. Bending Radius (mm) |
Unit Price 1 ~ 4 pc(s). | ||||
Type | No. | L100, 150 | L200, 250 | L300~2000 | ||||||
Unit Price | Additional Tube Price /50mm |
|||||||||
FRNW | 10 | 100~2000 | 12.5 | 16.5 | 30 | 40 | ||||
16 | 21.5 | 28.5 | 30 | 50 | ||||||
25 | 26.5 | 36.5 | 40 | 70 | ||||||
40 | 41.5 | 54 | 55 | 100 | ||||||
50 | 50.5 | 65 | 75 | 120 |
Part Number | L 50mm Increment |
A | B | C | D | I.D | O.D | P | id | L1 | Min. Bending Radius (mm) | Unit Price 1 ~ 4 pc(s). | ||||
Type | No. | L100, 150 | L200, 250 | L300~1000 | ||||||||||||
Unit Price | Additional Tube Price /50mm |
|||||||||||||||
FRNFC | 16 | 100~1000 | 30 | 17.2 | 11 | 6.35 | 5.5 | 8.5 | 1.6 | 4.5 | 20 | 25 | ||||
25 | 40 | 26.2 | 20 | 9.52 | 10 | 13.5 | 2.5 | 7 | 25 | 25 | ||||||
40 | 55 | 41.2 | 35 | 12.7 | 12.5 | 16.5 | 2.8 | 10 | 30 | 40 |
Part Number | L 50mm Increment |
D | I.D | O.D | P | id | L1 | Min. Bending Radius (mm) | Unit Price 1 ~ 4 pc(s). | ||||
Type | No. | L100, 150 | L200, 250 | L300~1000 | |||||||||
Unit Price | Additional Tube Price /50mm |
||||||||||||
FRNFS | 16 | 100~1000 | 6.35 | 5.5 | 8.5 | 1.6 | 4.5 | 20 | 25 | ||||
25 | 9.52 | 10 | 13.5 | 2.5 | 7 | 25 | 25 | ||||||
40 | 12.7 | 12.5 | 16.5 | 2.8 | 10 | 30 | 40 |
Part Number | L 50mm Increment |
I.D | O.D | D1 | D2 | T1 | T2 | G1 | G2 | P.C.D. | PL | Unit Price 1 ~ 4 pc(s). | ||||
Type | No. | L100, 150 | L200, 250 | L300~1000 | ||||||||||||
Unit Price | Additional Tube Price /50mm |
|||||||||||||||
FRNFR | 20 | 100~1000 | 26.5 | 36 | 80 | 27.2 | 8 | 2.1 | 44 | 34 | 60 | 30 | ||||
25 | 150~1000 | 33 | 44 | 90 | 34 | 8 | 2.8 | 50 | 40 | 70 | 50 | |||||
40 | 150~1000 | 50.5 | 65 | 105 | 48.6 | 10 | 2.8 | 65 | 55 | 85 | 50 | |||||
50 | 150~1000 | 66 | 86 | 120 | 60.5 | 10 | 2.8 | 80 | 70 | 100 | 50 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
94.46 € ( 112.41 € ) | 9 dias úteis |
142.32 € ( 169.36 € ) | 9 dias úteis |
94.46 € ( 112.41 € ) | 9 dias úteis |
100.74 € ( 119.88 € ) | 9 dias úteis |
100.74 € ( 119.88 € ) | 9 dias úteis |
107.06 € ( 127.40 € ) | 9 dias úteis |
109.56 € ( 130.38 € ) | 9 dias úteis |
112.08 € ( 133.38 € ) | 9 dias úteis |
114.60 € ( 136.37 € ) | 9 dias úteis |
117.12 € ( 139.37 € ) | 9 dias úteis |
119.64 € ( 142.37 € ) | 9 dias úteis |
122.16 € ( 145.37 € ) | 9 dias úteis |
124.69 € ( 148.38 € ) | 9 dias úteis |
127.21 € ( 151.38 € ) | 9 dias úteis |
129.72 € ( 154.37 € ) | 9 dias úteis |
132.24 € ( 157.37 € ) | 9 dias úteis |
134.75 € ( 160.35 € ) | 9 dias úteis |
137.28 € ( 163.36 € ) | 9 dias úteis |
139.79 € ( 166.35 € ) | 9 dias úteis |
107.06 € ( 127.40 € ) | 9 dias úteis |
163.72 € ( 194.83 € ) | 9 dias úteis |
107.06 € ( 127.40 € ) | 9 dias úteis |
113.35 € ( 134.89 € ) | 9 dias úteis |
113.35 € ( 134.89 € ) | 9 dias úteis |
119.64 € ( 142.37 € ) | 9 dias úteis |
122.79 € ( 146.12 € ) | 9 dias úteis |
125.94 € ( 149.87 € ) | 9 dias úteis |
129.09 € ( 153.62 € ) | 9 dias úteis |
132.24 € ( 157.37 € ) | 9 dias úteis |
135.38 € ( 161.10 € ) | 9 dias úteis |
138.54 € ( 164.86 € ) | 9 dias úteis |
141.69 € ( 168.61 € ) | 9 dias úteis |
144.84 € ( 172.36 € ) | 9 dias úteis |
147.97 € ( 176.08 € ) | 9 dias úteis |
151.13 € ( 179.84 € ) | 9 dias úteis |
154.28 € ( 183.59 € ) | 9 dias úteis |
157.43 € ( 187.34 € ) | 9 dias úteis |
160.58 € ( 191.09 € ) | 9 dias úteis |
119.64 € ( 142.37 € ) | 9 dias úteis |
185.13 € ( 220.30 € ) | 9 dias úteis |
119.64 € ( 142.37 € ) | 9 dias úteis |
125.94 € ( 149.87 € ) | 9 dias úteis |
125.94 € ( 149.87 € ) | 9 dias úteis |
132.24 € ( 157.37 € ) | 9 dias úteis |
136.01 € ( 161.85 € ) | 9 dias úteis |
139.79 € ( 166.35 € ) | 9 dias úteis |
143.56 € ( 170.84 € ) | 9 dias úteis |
147.35 € ( 175.35 € ) | 9 dias úteis |
151.13 € ( 179.84 € ) | 9 dias úteis |
154.90 € ( 184.33 € ) | 9 dias úteis |
158.69 € ( 188.84 € ) | 9 dias úteis |
162.46 € ( 193.33 € ) | 9 dias úteis |
166.24 € ( 197.83 € ) | 9 dias úteis |
170.03 € ( 202.34 € ) | 9 dias úteis |
173.79 € ( 206.81 € ) | 9 dias úteis |
177.57 € ( 211.31 € ) | 9 dias úteis |
181.34 € ( 215.79 € ) | 9 dias úteis |
125.94 € ( 149.87 € ) | 9 dias úteis |
173.79 € ( 206.81 € ) | 9 dias úteis |
125.94 € ( 149.87 € ) | 9 dias úteis |
[Features] This tubular part is used in high vacuum systems. [Material] Stainless steel.