Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

One-Touch Couplings / All Stainless Steel / 90 Deg. Elbow

One-Touch Couplings / All Stainless Steel / 90 Deg. Elbow

Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

Número da peça:

Indefinido. 15 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

All Stainless Steel One-Touch Couplings - Male Elbows: Related Image

MLELLSS

[M]Material: EN 1.4401 Equiv. (Gasket: Fluoro Rubber)

Specification Table

Part NumberNominal
MLELLSS42
Part NumberNominalABPWrench Flats
H
LThread Size
M
Mass
(g)
TypeD
MLELLSS4M51822.5121220.5M5 × 0.86.5
124.51220.5R1/88.9
227.51422R1/414.8
6M520.523.51221.5M5 × 0.89.8
125.51221.5R1/810.9
228.51423R1/416.0
329.51723.5R3/823.9
8123.526.5141422.5R1/817.6
229.51424R1/418.4
331.51725.5R3/823.1
1022731.5171726R1/423.6
3331727R3/828.4
4362228.5R1/244.8
1232934.5222228.5R3/830.3
437.52230R1/246.4

Lista de números de peça

Número de itens

Tube O.D. D (D1)

(Ø)

Connection Thread Nominal

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
4
1(R1/8)
10
1 unidades
4
2(R1/4)
10
1 unidades
4
M5
10
1 unidades
6
1(R1/8)
10
1 unidades
6
2(R1/4)
10
1 unidades
6
3(R3/8)
10
1 unidades
6
M5
10
1 unidades
8
1(R1/8)
10
1 unidades
8
2(R1/4)
10
1 unidades
8
3(R3/8)
10
1 unidades
10
2(R1/4)
10
1 unidades
10
3(R3/8)
10
1 unidades
10
4(R1/2)
10
1 unidades
12
3(R3/8)
10
1 unidades
12
4(R1/2)
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
31.24 €
( 37.18 € )
5 dias úteis
33.12 €
( 39.41 € )
5 dias úteis
34.00 €
( 40.46 € )
5 dias úteis
33.12 €
( 39.41 € )
5 dias úteis
34.00 €
( 40.46 € )
5 dias úteis
34.13 €
( 40.61 € )
5 dias úteis
35.01 €
( 41.66 € )
5 dias úteis
35.14 €
( 41.82 € )
5 dias úteis
35.52 €
( 42.27 € )
5 dias úteis
36.65 €
( 43.61 € )
5 dias úteis
40.05 €
( 47.66 € )
5 dias úteis
60.33 €
( 71.79 € )
5 dias úteis
63.97 €
( 76.12 € )
5 dias úteis
64.73 €
( 77.03 € )
5 dias úteis
68.76 €
( 81.82 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features] A stainless steel quick connector. [Material] EN 1.4401 Equiv...

Contorno e especificações

Specifications / Overview

Applicable FluidAir, Water
Max. Operating Pressure1.0 MPa
Operating Vacuum Level-100 kPa
Operating Temperature−15 to 120°C
(No Freezing)
Specifications
* When using with water, keep the surge pressure to below max. pressure rating. For water, Inserts for Soft Tubes (PUIT / PUSIT) must be used.