Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Tube O.D. D (D1)(Ø)
  • Connection Thread Nominal
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
  • Heat Resistant One-Touch Couplings / 90 Deg. Elbow

    Número da peça:

    Indefinido. 6 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    KPMCL
    Heat-Resistant One-Touch Fittings, Elbows, Dimensional Drawing
    Operating Temperature: 0 to 100°C
    [M]Material: Packing: Hydrogenated Nitrile Rubber

    Specification Table

    Part NumberNominal
    KPMCL61
    Part NumberNominalThread Size
    M
    ABLC1C2ESquare
    H
    Effective Sectional Area
    (mm2)
    Mass
    (g)
    TypeD
    KPMCL4M5M5 × 0.8319.82217.61520.7101.518
    1R1/8822.824.13.521
    2R1/41125.8251431
    6M5M5 × 0.832225.319.41623121.926
    1R1/882527.3928
    2R1/4112828.21436
    3R3/81229.829.71749
    81R1/882831.320.21724.8141636
    2R1/4113132.241
    3R3/81232.833.71755
    101R1/8832.537.823.219.529.31722.567
    2R1/41135.538.83069
    3R3/81238.539.578
    4R1/21539.540.622104
    122R1/41137.542.326.32333.42138107
    3R3/81238.54339113
    4R1/21541.544.122129

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Tube O.D. D (D1)

    (Ø)

    Connection Thread Nominal

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    4
    2(R1/4)
    10
    1 unidades
    6
    3(R3/8)
    10
    1 unidades
    8
    1 (R1/8)
    10
    1 unidades
    8
    2(R1/4)
    10
    1 unidades
    10
    3(R3/8)
    10
    1 unidades
    10
    4(R1/2)
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    5.65 €
    ( 6.72 € )
    5 dias úteis
    6.43 €
    ( 7.65 € )
    5 dias úteis
    6.30 €
    ( 7.50 € )
    5 dias úteis
    6.43 €2.57 €
    ( 3.06 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    8.57 €
    ( 10.20 € )
    5 dias úteis
    8.82 €
    ( 10.50 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] Quick connect fitting with high heat resistance. -[Features] Quick connect fitting with high heat resistance.

    Contorno e especificações

    Specifications / Overview

    Structure Diagram of Heat-resistant One-Touch Couplings
    No.
    Part Name
    [M] Material
    (1)Elastic SleeveHNBR·FKM
    (2)Release RingBrass, Electroless Nickel Plating
    (3)TubeSputtering Resistant Tubes
    (4)Guide RingBrass, Electroless Nickel Plating
    (5)Lock PawlStainless Steel
    (6)Thread BodyBrass, Electroless Nickel Plating
    (7)O-RingsH-NBR·FKM
    (8)Metal BodyBrass, Electroless Nickel Plating
    (9)CoverBrass, Electroless Nickel Plating
    * When using Sputter Proof Tubes, peel back
    outer insulation to C2 dimension.
    Non-insulated tubes can be also used.
    Specifications
     
    TypeHeat ResistantSuper Heat Resistant
    Applicable FluidAir, Water
    Operating Temperature Range*0 to 100°C0 to 120°C
    Max. Operating Pressure1.0 MPa
    Operating Vacuum Level-100 kPa
    * When using with water, keep the surge pressure to below max. pressure rating. For water, Inserts for Soft Tubes (PUIT / PUSIT) must be used.
    *No freezing