Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Tube O.D. D(mm)
  • Body Color Selection
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Flow Rate Control Valves / In-Line

Flow Rate Control Valves / In-Line

Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

Número da peça:

Indefinido. 3 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

SPJNSC
Speed Controller In-Line Type: Related Image
[M]Material: Polybutylene Terephthalate
Thread: Brass (Nickel Plating)

Specification Table

Part NumberNominalBody Color
SPSNS6
MNSPJS6

M5
M5


W
Part NumberBody ColorABMass
(g)
TypeDminmax
SPJNSC4B (Black)
W (White)
48.852.31013.9
652571218.8
863681531

Lista de números de peça

Número de itens

Tube O.D. D

(mm)

Body Color Selection

Quantidade mínima de encomenda
4
Black [B] / White [W]
1 unidades
6
Black [B] / White [W]
1 unidades
8
Black [B] / White [W]
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
[Features] Speed controller that can be used without taking up space in the pipeline.

Contorno e especificações

Specifications/Overview

● Meter-Out Type
● Meter-In Type
● In-line
Specifications
Applicable FluidAir
Operating Temp, Range0 to 60°C
Operating Pressure Range0.05 to 0.7 MPa