Registar
Condições de filtragem
  • Material
    • Steel
    • Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)
  • Applicable Fluid
  • Thread Dia.
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Air Couplers / Standard / Plug / Tapped

Número da peça:

Indefinido. 6 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

Air Couplers/Standard/Plug/Tapped:Related Image
 
TypeMaterialSurface Treatment
MCPFSteelChrome Plating
MCPFSEN 1.4301 Equiv.-

Specifications

Part Number
MCPC8
Part NumberThread Dia.
T
LWrench Flats
H
Mass
(g)
MCPF MCPFS
Unit PriceVolume Discount
Rate
Unit PriceVolume Discount
Rate
TypeNo.MCPFMCPFS1 ~ 29 pc(s).30~501 ~ 29 pc(s).30~50
MCPF
MCPFS
20 Rc 1 / 436172830
30 Rc 3 / 837213941
40 Rc 1 / 238297069
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Lista de números de peça

Número de itens

Material

Applicable Fluid

Thread Dia.

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
[Steel] Steel
Air
Rc1/4
10
1 unidades
[Steel] Steel
Air
Rc3/8
10
1 unidades
[Steel] Steel
Air
Rc1/2
10
1 unidades
[Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.
Water / Air
Rc1/4
10
1 unidades
[Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.
Water / Air
Rc3/8
10
1 unidades
[Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.
Water / Air
Rc1/2
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
1.88 €
( 2.24 € )
5 dias úteis
1.88 €
( 2.24 € )
5 dias úteis
3.15 €
( 3.75 € )
5 dias úteis
8.18 €
( 9.73 € )
5 dias úteis
8.18 €
( 9.73 € )
5 dias úteis
13.23 €
( 15.74 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features] One standard coupling. (Female threaded plug)

Cuidado

  • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

Contorno e especificações

More Information

Specifications
TypePlugs
Applicable FluidAir / Water (Stainless Steel Type)
Operating Temperature Range-20~80°C
Max. Operating Pressure1.5MPa
Pressure Resistant2.0MPa
Seal MaterialNitrile Rubber
Structure of ValveSingle Passage Opening Closing Type