Número da peça:
candidatos encontrados.Part Number | - | d |
NZRFS1 | - | 1.0 |
Part Number | d (Hole Dia.) | T | L | L1 | L2 | H1 | H2 | B1 | B2 | Weight (g) | Unit Price | Volume Discount Rate | |
Type | No. | 1 ~ 4 pc(s). | 5~20 | ||||||||||
NZRFS | 1 | 1.0 | R1/8 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 13.8 | 14.0 | ||
1.2 | |||||||||||||
1.6 | |||||||||||||
2.0 | |||||||||||||
2.5 | |||||||||||||
2 | 2.0 | R1/4 | 32.0 | 14.0 | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 14.0 | 16.0 | 27.0 | |||
2.5 | |||||||||||||
3.2 | |||||||||||||
4.0 |
Size | Hole Dia. (mm) | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | ||||||||||
1/8 | Water Pressure (MPa) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
Water Qty. (ℓ/min) | 0.36 | 0.60 | 0.86 | 0.64 | 0.89 | 1.26 | 1.17 | 1.66 | 2.31 | 1.84 | 2.59 | 3.58 | 2.87 | 4.07 | 5.60 | |
Spray Angle (° ) | 65 | 90 | 110 | 80 | 100 | 115 | 100 | 120 | 125 | 115 | 130 | 140 | 115 | 130 | 140 | |
Size | Hole Dia. (mm) | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | |||||||||||
1/4 | Water Pressure (MPa) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | |||
Water Qty. (ℓ/min) | 1.77 | 2.50 | 3.49 | 2.81 | 3.95 | 5.40 | 4.60 | 6.30 | 8.85 | 7.25 | 10.1 | 14.2 | ||||
Spray Angle (° ) | 110 | 120 | 130 | 115 | 125 | 135 | 115 | 130 | 135 | 115 | 130 | 140 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
22.03 € ( 26.22 € ) | 5 dias úteis |
22.03 € ( 26.22 € ) | 5 dias úteis |
22.03 € ( 26.22 € ) | 5 dias úteis |
22.03 € ( 26.22 € ) | 5 dias úteis |
22.03 € ( 26.22 € ) | 5 dias úteis |
22.30 € ( 26.54 € ) | 5 dias úteis |
22.30 € ( 26.54 € ) | 5 dias úteis |
22.30 € ( 26.54 € ) | 5 dias úteis |
22.30 € ( 26.54 € ) | 5 dias úteis |