Registar
2
Condições de filtragem
  • Tube I.D.(mm)
  • H(mm)
      [20-80/1mm unidades]
    • Hole Selection (Tapped Hole Dia.) [M](mm)
    • Hole Selection (Through Hole Nominal Dia.) [N]
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 9 dias úteis

    Compact Cylinder Brackets / L-Shaped / T-Shaped

    Número da peça:

    Indefinido. 28 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    Compact Cylinder Brackets/L-Shaped/T-Shaped:Related Image

    TypeMaterial Surface Treatment
    L-ShapedT-Shaped
    MSCLBMSCTBEN 1.0038 Equiv.Black Oxide

    Specifications

    Part Number-H-Hole Selection
    MSCLB16
    MSCTB40
    -
    -
    H30
    H60
    -
    -
    N3
    M5
    ■ L-Shaped
    Part NumberH 1mm IncrementHole SelectionaBLTFDSVdUnit Price
    TypeTube I.D. (mm)SelectionNominal Dia.
       MSCLB1225~40M
    (Tapped Hole)


    N

    (Through Hole)
    3131827615.515.512155.5
    1626~401531202120
    2033~505182238825.51415256.5
    2535~502042281630
    3242~5523254710342218329
    4045~602654402940
    5051~6563266503650

    ■ T-Shaped
    Part NumberH 1mm IncrementHole SelectionaLPFL1DTSdUnit Price
    TypeTube I.D. (mm)SelectionNominal Dia.
       MSCTB1220~50M
    (Tapped Hole)

    N
    (Through Hole)
    313503815.52615.510105.5
    161540203021
    2025~60518655025.5361412156.5
    25207560284016
    3223344622
    4030~702665405229
    5035~8063210082506436169

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Shape

    Tube I.D.

    (mm)

    H

    (mm)

    Hole Selection (Tapped Hole Dia.) [M]

    (mm)

    Hole Selection (Through Hole Nominal Dia.) [N]

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    L-Shaped Type
    12
    25 ~ 40
    3
    -
    10
    1 unidades
    L-Shaped Type
    12
    25 ~ 40
    -
    3
    10
    1 unidades
    L-Shaped Type
    16
    26 ~ 40
    3
    -
    10
    1 unidades
    L-Shaped Type
    16
    26 ~ 40
    -
    3
    10
    1 unidades
    L-Shaped Type
    20
    33 ~ 50
    5
    -
    10
    1 unidades
    L-Shaped Type
    20
    33 ~ 50
    -
    5
    10
    1 unidades
    L-Shaped Type
    25
    35 ~ 50
    5
    -
    10
    1 unidades
    L-Shaped Type
    25
    35 ~ 50
    -
    5
    10
    1 unidades
    L-Shaped Type
    32
    42 ~ 55
    5
    -
    10
    1 unidades
    L-Shaped Type
    32
    42 ~ 55
    -
    5
    10
    1 unidades
    L-Shaped Type
    40
    45 ~ 60
    5
    -
    10
    1 unidades
    L-Shaped Type
    40
    45 ~ 60
    -
    5
    10
    1 unidades
    L-Shaped Type
    50
    51 ~ 65
    6
    -
    10
    1 unidades
    L-Shaped Type
    50
    51 ~ 65
    -
    6
    10
    1 unidades
    T-Shaped Type
    12
    20 ~ 50
    3
    -
    10
    1 unidades
    T-Shaped Type
    12
    20 ~ 50
    -
    3
    10
    1 unidades
    T-Shaped Type
    16
    20 ~ 50
    3
    -
    10
    1 unidades
    T-Shaped Type
    16
    20 ~ 50
    -
    3
    10
    1 unidades
    T-Shaped Type
    20
    25 ~ 60
    5
    -
    10
    1 unidades
    T-Shaped Type
    20
    25 ~ 60
    -
    5
    10
    1 unidades
    T-Shaped Type
    25
    25 ~ 60
    5
    -
    10
    1 unidades
    T-Shaped Type
    25
    25 ~ 60
    -
    5
    10
    1 unidades
    T-Shaped Type
    32
    25 ~ 60
    5
    -
    10
    1 unidades
    T-Shaped Type
    32
    25 ~ 60
    -
    5
    10
    1 unidades
    T-Shaped Type
    40
    30 ~ 70
    5
    -
    10
    1 unidades
    T-Shaped Type
    40
    30 ~ 70
    -
    5
    10
    1 unidades
    T-Shaped Type
    50
    35 ~ 80
    6
    -
    10
    1 unidades
    T-Shaped Type
    50
    35 ~ 80
    -
    6
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis
    -
    ( - )
    9 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] Purpose-built mounting bracket that can hold a compact cylinder. -L- and T-shaped are available.