Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Type | Components | [M] Material | [S] Surface Treatment | [H]Surface Hardness | |
F Fixed | F Configurable | ||||
FJTM | FJTMF | (1)(2) | EN 1.1191 Equiv. | Salt-bath Nitrocarburizing | 500HV or more |
FJNM | FJNMF | (1)(3) |
Part Number | — | T | — | F |
FJTM5−0.8 FJNMF10−1.5 | — — | 4 8 | — | 20 |
M-Pitch | F Configurable | |||||||
HLRA□![]() | HLRB□![]() | HLRC□![]() | HLRE□![]() | |||||
3-0.5 | HLRA6 | HLRB6 | HLRC6 | — | ||||
4-0.7 | HLRA7 | HLRB7 | HLRC7 | HLRE7 | ||||
5-0.8 | HLRA8 | HLRB8 | HLRC8 | HLRE8 | ||||
6-1.0 | HLRA10 | HLRB10 | HLRC10 | HLRE10 | ||||
8-1.25 | HLRA13 | HLRB13 | HLRC13 | HLRE13 | ||||
10-1.5 | HLRA16 | HLRB16 | HLRC16 | HLRE16 | ||||
16-2.0 | HLRA25 | HLRB25 | HLRC25 | HLRE25 | ||||
20-2.5 | HLRA25 | HLRB25 | HLRC25 | HLRE25 | ||||
25-2.5 | HLRA27 | — | HLRC27 | — |
Part Number | T Selection | F | h | D | B | (C) | t | t1 | D1 | d | ||||||||||
Type | M-Pitch | F Dimension Standard | F Dimension 1 mm Increments | |||||||||||||||||
F Fixed FJTM FJNM F Configurable FJTMF FJNMF | 3−0.5 | 3 | 4 | 10 | 7 to 15 | 3 | 6 | 8 | 9.2 | 3 | 5 | 9 | 3.2 | |||||||
4−0.7 | 3 | 4 | 13 | 8 to 20 | 7 | 10 | 11.5 | 11 | 4.3 | |||||||||||
5−0.8 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | 8 to 25 | 8 | 12 | 13.9 | 6 | 13 | 5.3 | ||||||||
6−1.0 | 4 | 6 | 12 | 21 | 9 to 30 | 10 | 14 | 16.2 | 4 | 15 | 6.4 | |||||||||
8−1.25 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 23 | 11 to 40 | 4 | 13 | 17 | 19.6 | 8 | 18 | 8.4 | ||||||
10−1.5 | 8 | 10 | 27 | 13 to 50 | 16 | 21 | 24.2 | 22 | 10.5 | |||||||||||
16−2.0 | 12 | 15 | 43 | 21 to 80 | 5 | 25 | 30 | 34.6 | 5 | 14 | 31 | 17 | ||||||||
20−2.5 | 15 | 48 | 24 to 100 | 21 | ||||||||||||||||
22−2.5 | 15 | 20 | 52 | 27 to 100 | 6 | 27 | 32 | 36.9 | 35 | 23 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |