Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Knuckle Joints / Tapped / Configurable(Lista de números de peça: página 2)

Número da peça:

Indefinido. 135 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

Convex Type
Standard Concave Type
Wide Concave Type
Bolt Fixing Concave Type

[!] Thread depth ℓ: for M3 to 8: ℓ = M × 1.5; for M10 to 18: ℓ = M × 1.
[!] Unless otherwise specified, the dimension tolerance conforms to JIS B 0405 Class m. However, chamfer tolerance, tapped depth, T, T1, T2, and W dimension are excluded.
Convex TypeConcave Type[M] Material[S] Surface Treatment
Standard TypeWide TypeBolt Fixing Type
FNNBFNTBFNTWBFNTFBEN 1.1191 Equiv.Black Oxide
FNNMFNTMFNTWMElectroless Nickel Plating
FNNSFNTSFNTWSEN 1.4301 Equiv.

Specification Table

Part NumberDBU
FNNB8−1.0
FNTWM6−1.0

D6
D6

B8
B9

U20
U10
Part NumberDH7
Selection
B 1 mm IncrementsU
5 mm
Unit
ALTT1T2Wdhd1Ke
TypeM-PitchConvex TypeConcave Type
Standard
Type
Wide
Type
Screw Mounted
Type
Convex Type
FNNB
FNNM
FNNS
Standard Concave Type
FNTB
FNTM
FNTS
Wide Concave Type
FNTWB
FNTWM
FNTWS
Bolt Fixing Concave Type
(* marked sizes only)
FNTFB

* 3-0.53453 to 103 to 56 to 106 to 1010 to 20L+6U+1010910193.23.56.552.5
* 4-0.7U+15124.24.586
* 5-0.84564 to 124 to 67 to 127 to 1210 to 30121212255.25.59.583.5
* 6-1.0166.26.511104
8-1.05685 to 165 to 89 to 1615 to 30L+8U+20161632
* 8-1.259 to 16208.2914144
10-1.2568106 to 206 to 1011 to 20201938
* 10-1.511 to 202510.21118174
12-1.2581012138 to 228 to 1112 to 22L+10U+25222244
12-1.5
14-1.510121314151610 to 2510 to 1314 to 2520 to 30L+12U+30252550
16-1.5U+35
18-1.512 to 2812 to 1415 to 28L+142830
22-1.512131415162012 to 3212 to 16L+16U+4532
26-1.512 to 3812 to 18L+19U+5038
[!] Only * marked sizes are available for Bolt Fixing Concave Type (FNTFB).
[!] For Bolt Fixing Concave Type (FNTFB), when B < d1 is specified, the knuckle joint shape is as the lower right photo shown above.
[!] For M22 to 1.5 and M26 to 1.5, only Convex Type and Standard Concave Type are available.

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Type

Thread Size M

(mm)

Thread Pitch

(mm)

Material

Surface Treatment

B

(mm)

D

(mm)

U

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
Concave
M3
0.5
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
6 ~ 10
3 ~ 5
10 ~ 20
10
1 unidades
Concave
M4
0.7
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
6 ~ 10
3 ~ 5
10 ~ 20
10
1 unidades
Concave
M5
0.8
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
7 ~ 12
4 ~ 6
10 ~ 30
10
1 unidades
Concave
m6
1
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
7 ~ 12
4 ~ 6
10 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M8
1.25
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
9 ~ 16
5 ~ 8
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M10
1.5
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
11 ~ 20
6 ~ 10
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M3
0.5
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
3 ~ 5
3 ~ 5
10 ~ 20
10
1 unidades
Concave
M4
0.7
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
3 ~ 5
3 ~ 5
10 ~ 20
10
1 unidades
Concave
M5
0.8
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
4 ~ 6
4 ~ 6
10 ~ 30
10
1 unidades
Concave
m6
1
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
4 ~ 6
4 ~ 6
10 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M8
1
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
5 ~ 8
5 ~ 8
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M8
1.25
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
5 ~ 8
5 ~ 8
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M10
1.5
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
6 ~ 10
6 ~ 10
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M10
1.25
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
6 ~ 10
6 ~ 10
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M12
1.5
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
8 ~ 11
8 ~ 13
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M12
1.25
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
8 ~ 11
8 ~ 13
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M14
1.5
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
10 ~ 13
10 ~ 16
20 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M16
1.5
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
10 ~ 13
10 ~ 16
20 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M18
1.5
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
12 ~ 14
12 ~ 20
20 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M22
1.5
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
12 ~ 16
12 ~ 20
20 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M26
1.5
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
12 ~ 18
12 ~ 20
20 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M3
0.5
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
3 ~ 5
3 ~ 5
10 ~ 20
10
1 unidades
Concave
M4
0.7
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
3 ~ 5
3 ~ 5
10 ~ 20
10
1 unidades
Concave
M5
0.8
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
4 ~ 6
4 ~ 6
10 ~ 30
10
1 unidades
Concave
m6
1
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
4 ~ 6
4 ~ 6
10 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M8
1
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
5 ~ 8
5 ~ 8
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M8
1.25
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
5 ~ 8
5 ~ 8
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M10
1.5
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
6 ~ 10
6 ~ 10
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M10
1.25
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
6 ~ 10
6 ~ 10
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M12
1.5
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
8 ~ 11
8 ~ 13
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M12
1.25
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
8 ~ 11
8 ~ 13
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M14
1.5
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
10 ~ 13
10 ~ 16
20 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M16
1.5
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
10 ~ 13
10 ~ 16
20 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M18
1.5
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
12 ~ 14
12 ~ 20
20 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M22
1.5
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
12 ~ 16
12 ~ 20
20 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M26
1.5
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
12 ~ 18
12 ~ 20
20 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M3
0.5
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
6 ~ 10
3 ~ 5
10 ~ 20
10
1 unidades
Concave
M4
0.7
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
6 ~ 10
3 ~ 5
10 ~ 20
10
1 unidades
Concave
M5
0.8
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
7 ~ 12
4 ~ 6
10 ~ 30
10
1 unidades
Concave
m6
1
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
7 ~ 12
4 ~ 6
10 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M8
1
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
9 ~ 16
5 ~ 8
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M8
1.25
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
9 ~ 16
5 ~ 8
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M10
1.5
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
11 ~ 20
6 ~ 10
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M10
1.25
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
11 ~ 20
6 ~ 10
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M12
1.5
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
12 ~ 22
8 ~ 13
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M12
1.25
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
12 ~ 22
8 ~ 13
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M14
1.5
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
14 ~ 25
10 ~ 16
20 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M16
1.5
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
14 ~ 25
10 ~ 16
20 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M18
1.5
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
15 ~ 28
12 ~ 20
20 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M3
0.5
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
6 ~ 10
3 ~ 5
10 ~ 20
10
1 unidades
Concave
M4
0.7
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
6 ~ 10
3 ~ 5
10 ~ 20
10
1 unidades
Concave
M5
0.8
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
7 ~ 12
4 ~ 6
10 ~ 30
10
1 unidades
Concave
m6
1
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
7 ~ 12
4 ~ 6
10 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M8
1
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
9 ~ 16
5 ~ 8
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M8
1.25
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
9 ~ 16
5 ~ 8
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M10
1.5
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
11 ~ 20
6 ~ 10
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M10
1.25
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
11 ~ 20
6 ~ 10
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M12
1.5
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
12 ~ 22
8 ~ 13
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M12
1.25
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
12 ~ 22
8 ~ 13
15 ~ 30
10
1 unidades
Concave
M14
1.5
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
14 ~ 25
10 ~ 16
20 ~ 30
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis

Informações detalhadas