Número da peça:
candidatos encontrados.W Fixed | W and H Configurable | Material | Surface Treatment | ||
H7 Type | Oil Free Type | H7 Type | Oil Free Type | ||
HKTB | HKTBM | HGBTB | HGBTBM | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide |
HKTM | - | HGBTM | - | Electroless Nickel Plating | |
HKTS | - | HGBTS | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
Part Number | - | W | - | H |
HKTB13 HGBTB10 HGBTBM4 | - - | W15 W6 | - - | H35 H30 |
Part Number | H 1mm Increment | W | A | F | B | S | T | d | Oil Free Bushing | ||||
Type | D | H7 Type D Tolerance | Oil Free Type D Tolerance (Reference) | d (I.D.) | L (Overall Length) | ||||||||
(H7) HKTB HKTM HKTS (Oil Free) HKTBM | 2 | +0.01 0 | - | 15~20 | 4 | 22 | 15 | H+3 | 5 | 6 | 3.5 | - | - |
3 | 15~25 | 6 | 25 | H+5 | 9 | 4.5 | |||||||
4 | +0.012 0 | +0.062 0 | 8 | 17 | 4 | 6 | |||||||
5 | +0.065 0 | 20~30 | 32 | 23 | H+6 | 12 | 5 | 6 | |||||
6 | 10 | H+8 | 6 | 8 | |||||||||
8 | +0.015 0 | 25~35 | 38 | 27 | 10 | 16 | 5.5 | 8 | 8 | ||||
10 | +0.068 0 | 30~40 | 28 | H+10 | 10 | 8 | |||||||
12 | +0.018 0 | 12 | 19 | 12 | 10 | ||||||||
13 | - | 50 | 37 | - | - | ||||||||
14 | 35~45 | H+12 | 15 | 22 | 6.5 | - | - | ||||||
15 | 16 | - | - | ||||||||||
16 | - | - | |||||||||||
20 | +0.021 0 | 40~50 | 20 | 65 | 49 | H+14 | 25 | 9 | - | - | |||
25 | 30 | H+17 | 30 | - | - |
D | W | Oil Free Bushing | |
d (I.D.) | L (Overall Length) | ||
4 | 4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 | |
6 | 4 | 5 | |
8 | 4 | 6 | |
5 | 5 | 5 | 4 |
6 | 5 | 5 | |
8 | 5 | 6 | |
9 | 5 | 8 | |
10 | 5 | 8 | |
6 | 6 | 6 | 5 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 6 | 8 | |
10 | 6 | 8 | |
12 | 6 | 10 | |
8 | 8 | 8 | 6 |
9 | 8 | 8 | |
10 | 8 | 8 | |
12 | 8 | 10 | |
14 | 8 | 12 | |
15 | 8 | 12 | |
16 | 8 | 15 | |
10 | 10 | 10 | 8 |
12 | 10 | 10 | |
14 | 10 | 12 | |
15 | 10 | 12 | |
16 | 10 | 15 | |
18 | 10 | 15 | |
12 | 12 | 12 | 10 |
14 | 12 | 12 | |
15 | 12 | 12 | |
16 | 12 | 15 | |
18 | 12 | 15 | |
13 | 14 | 13 | 12 |
15 | 13 | 12 | |
16 | 13 | 15 | |
18 | 13 | 15 | |
20 | 13 | 15 | |
22 | 13 | 20 | |
24 | 13 | 20 | |
15 | 15 | 15 | 12 |
16 | 15 | 15 | |
18 | 15 | 15 | |
20 | 15 | 15 | |
22 | 15 | 20 | |
24 | 15 | 20 | |
16 | 16 | 16 | 15 |
18 | 16 | 15 | |
20 | 16 | 15 | |
22 | 16 | 20 | |
24 | 16 | 20 |
Part Number | H7 Type | Oil Free Type | A | F | B | S | T | d | |||||
Type | D | H7 Type D Tolerance | Oil Free Type D Tolerance (Reference) | W 1mm Increment | H 5mm Increment | W Selectable | H Fixed | ||||||
(H7) HGBTB HGBTM HGBTS (Oil Free) HGBTBM | 2 | +0.01 0 | - | 3~5 | 15~20 | - | - | 22 | 15 | H+3 | 5 | 6 | 3.5 |
3 | 3~6 | 15~25 | 25 | H+5 | 9 | 4.5 | |||||||
4 | +0.012 0 | +0.062 0 | 4~8 | 4 5 6 8 | 20 | 17 | |||||||
5 | +0.065 0 | 5~10 | 20~30 | 5 6 8 9 10 | 32 | 23 | H+6 | 12 | |||||
6 | 6~12 | 6 8 9 10 12 | H+8 | ||||||||||
8 | +0.015 0 | 8~16 | 25~35 | 8 9 10 12 14 15 16 | 25 | 38 | 27 | 10 | 16 | 5.5 | |||
10 | 10~18 | 30~40 | 10 12 14 15 16 18 | 30 | 28 | H+10 | |||||||
12 | +0.018 0 | +0.068 0 | 12~18 | 12 14 15 16 18 | 19 | ||||||||
13 | 13~24 | 14 15 16 18 20 22 24 | 50 | 37 | |||||||||
14 | - | 14~24 | 35~45 | - | - | H+12 | 15 | 22 | 6.5 | ||||
15 | +0.068 0 | 15~24 | 15 16 18 20 22 24 | 35 | |||||||||
16 | 16~24 | 16 18 20 22 24 | |||||||||||
20 | +0.021 0 | - | 20~30 | 40~50 | - | - | 65 | 49 | H+14 | 25 | 9 | ||
25 | 25~35 | H+17 | 30 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |