Número da peça:
candidatos encontrados.Part Number | - | Number of Links | - | Tip Shape |
MAJC150 MAJCH300 | - | 10 | - | D1 |
Part Number | L | D1 | L1 | D | W | T | L2 | F | P | G | T1 | d | A | B | M | J | L3 | S1 | Operating Pressure (MPa) | Pressure Resistance (MPa) | Weight (kg) | Unit Price | |
Type | No. | Rc(PT) | Rc(PT) | ||||||||||||||||||||
(Standard) MAJC | 150 | 228 | 25 | 26 | 22 | 19 | 1/8 | 31 | 26 | 12 | 5 | 1/8 | 4.5 | 35 | - | - | 25 | - | - | 0.2~0.5 | 1.0 | 0.25 | |
300 | 315 | 30 | 31 | 28 | 24 | 1/4 | 38 | 33 | 18 | 5 | 1/4 | 5.5 | 40 | - | - | 30 | - | - | 0.45 | ||||
600 | 343 | 38 | 45 | 38 | 32 | 3/8 | 49 | 40 | 25 | 6 | 3/8 | 5.5 | 50 | - | - | 38 | - | - | 0.85 | ||||
(Compact Low Temperature) MAJCA | 150 | 198 | 20 | 21 | 20 | 17 | 1/8 | 24 | 24 | - | 5 | 1/8 | 4.5 | 30 | 35 | M24x1.5 | - | 13 | 18 | 0.3~0.7 | 1.0 | 0.2 | |
300 | 204 | 22 | 23 | 22 | 19 | 1/4 | 28 | 30 | - | 5 | 1/4 | 4.5 | 35 | 40 | M27x1.5 | - | 15 | 19 | 0.25 | ||||
450 | 272 | 32 | 27 | 30 | 26 | 3/8 | 37 | 36 | - | 7 | 3/8 | 6.6 | 40 | 50 | M33x1.5 | - | 15 | 27 | 0.55 | ||||
600 |
Part Number | Link Number n Configurable | Tip Shape Selectable | Hose Body | Jet Cooler Unit Price | Connector Unit Price | Link Unit Price | Tip Shape Unit Price | ||||||
Type | No. | Hose I.D. | D | B | L1 | A3 | B3 | D1 | |||||
(Standard with Adjusting Hose) MAJCH | 150 | 0~30 | A3, B3, D1 | 1/4 inch | 16 | 14.5 | 20.7 | ||||||
300 | |||||||||||||
600 | A3, B3 | 1/2 inch | 24.5 | 17.0 | 30.0 | ||||||||
(Compact Low Temperature with Adjusting Hose) MAJCAH | 150 | 0~30 | A3, B3, D1 | 1/4 inch | 16 | 14.5 | 20.7 | ||||||
300 | |||||||||||||
450 | A3, B3 | 1/2 inch | 24.5 | 17.0 | 30.0 | ||||||||
600 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
450.86 € ( 536.52 € ) | 9 dias úteis |
451.50 € ( 537.28 € ) | 9 dias úteis |
446.45 € ( 531.28 € ) | 9 dias úteis |
451.75 € ( 537.58 € ) | 9 dias úteis |
452.38 € ( 538.33 € ) | 9 dias úteis |
447.34 € ( 532.33 € ) | 9 dias úteis |
452.62 € ( 538.62 € ) | 9 dias úteis |
453.25 € ( 539.37 € ) | 9 dias úteis |
448.21 € ( 533.37 € ) | 9 dias úteis |
453.52 € ( 539.69 € ) | 9 dias úteis |
454.14 € ( 540.43 € ) | 9 dias úteis |
449.10 € ( 534.43 € ) | 9 dias úteis |
454.39 € ( 540.72 € ) | 9 dias úteis |
455.01 € ( 541.46 € ) | 9 dias úteis |
449.99 € ( 535.49 € ) | 9 dias úteis |
455.27 € ( 541.77 € ) | 9 dias úteis |
455.91 € ( 542.53 € ) | 9 dias úteis |
450.86 € ( 536.52 € ) | 9 dias úteis |
456.16 € ( 542.83 € ) | 9 dias úteis |
456.78 € ( 543.57 € ) | 9 dias úteis |
451.75 € ( 537.58 € ) | 9 dias úteis |
457.03 € ( 543.87 € ) | 9 dias úteis |
457.66 € ( 544.62 € ) | 9 dias úteis |
452.62 € ( 538.62 € ) | 9 dias úteis |
457.93 € ( 544.94 € ) | 9 dias úteis |
458.55 € ( 545.67 € ) | 9 dias úteis |
453.52 € ( 539.69 € ) | 9 dias úteis |
458.80 € ( 545.97 € ) | 9 dias úteis |
459.42 € ( 546.71 € ) | 9 dias úteis |
454.39 € ( 540.72 € ) | 9 dias úteis |
459.69 € ( 547.03 € ) | 9 dias úteis |
460.32 € ( 547.78 € ) | 9 dias úteis |
455.27 € ( 541.77 € ) | 9 dias úteis |
460.56 € ( 548.07 € ) | 9 dias úteis |
461.19 € ( 548.82 € ) | 9 dias úteis |
456.16 € ( 542.83 € ) | 9 dias úteis |
461.44 € ( 549.11 € ) | 9 dias úteis |
462.07 € ( 549.86 € ) | 9 dias úteis |
457.03 € ( 543.87 € ) | 9 dias úteis |
462.34 € ( 550.18 € ) | 9 dias úteis |
462.95 € ( 550.91 € ) | 9 dias úteis |
457.93 € ( 544.94 € ) | 9 dias úteis |
463.21 € ( 551.22 € ) | 9 dias úteis |
463.84 € ( 551.97 € ) | 9 dias úteis |
481.84 € ( 573.39 € ) | 9 dias úteis |
487.14 € ( 579.70 € ) | 9 dias úteis |
487.77 € ( 580.45 € ) | 9 dias úteis |
482.73 € ( 574.45 € ) | 9 dias úteis |
488.01 € ( 580.73 € ) | 9 dias úteis |
488.64 € ( 581.48 € ) | 9 dias úteis |
483.61 € ( 575.50 € ) | 9 dias úteis |
488.91 € ( 581.80 € ) | 9 dias úteis |
489.53 € ( 582.54 € ) | 9 dias úteis |
484.50 € ( 576.55 € ) | 9 dias úteis |
489.79 € ( 582.85 € ) | 9 dias úteis |
490.41 € ( 583.59 € ) | 9 dias úteis |
485.38 € ( 577.60 € ) | 9 dias úteis |
490.65 € ( 583.87 € ) | 9 dias úteis |
491.30 € ( 584.65 € ) | 9 dias úteis |
486.25 € ( 578.64 € ) | 9 dias úteis |
[Features] This is an air-jet cooler that enables rapid cooling. Modifications, such as adding a hex nut or a silencer, are possible.