Registar
Condições de filtragem
  • Sheath, Protection Tube Diameter(Ø)
  • Sheath, Protecting Tube Length L(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Temperature Sensors / Heat Resistant / K-Thermocouple

Número da peça:

MSNDHG3.2-50
Limpar
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

Temperature Sensors/Heat Resistant/K-Thermocouple:Related Image

MSNDHG
Type of ThermocoupleK Thermocouple
PrecisionJIS Class 2
Temperature Measurement Contact PointIsolated Neutral Type
Temperature Measurement RangeØ1.0, 1.60 ~ 650°C
Ø2.30 ~ 650°C
Ø3.20 ~ 750°C
MaterialSheathEN 1.4401 Equiv.
SleeveEN 1.4301 Equiv.
Heat Resistance Temperature of Sleeve180°C
Lead Wire
(Operating Temp. Range)
fluoropolymer Coating
(0~200°C)

Specifications

Part Number-L
MSNDFC3.2
MSNDHG3.2
-
-
100
100
■Heat Resistant
Part NumberL
Selection
Unit Price
TypeDL30L50L100L150
MSNDHG1.030
50
100
150
1.6
2.3
3.2

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
MSNDHG3.2-50

Sheath, Protection Tube Diameter

(Ø)

Sheath, Protecting Tube Length L

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
3.2
50
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
66.19 €
( 78.77 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

This is a temperature sensor, heat-resistant type. [Thermocouple Type]Type K thermocouple.

Contorno e especificações

More Information

The upper limit of temperature measurement is at the measurement point (the tip of sheath). When measuring, keep the sleeve temperature at or below the heat resistance temperature (80°C). The wire may break due to heat expansion of the sleeve. Especially when a heated object temperature exceeds 100°C, a long type of sheath L length is recommended, which is used to put maximum distance between the sleeve and the heated object, or Temperature Sensors, Heat Resistant Type is recommended.