Registar
Condições de filtragem
  • Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
  • Barrel, Receptacle O.D.(Ø)
  • Receptacle Outermost Diameter(Ø)
  • Barrel, Receptacle Length(mm)
  • Lead Wire Color Selection
  • Lead Wire Length(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Receptacles with Lead Wire / NRB84 Series (NRB84-R-400)

Número da peça:

NRB84-R-400
Limpar
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

Specifications

Part Number-Tip (End) Shape-Lead Wire Color-Lead Wire Length
NP84
NR90
NRB84
NRB90
-
-
G
B


-
-


W
BL


-
-


1000
400
Part NumberLead Wire Color SelectionLead Wire Length
(mm)
Lead WireLeadReceptacles UsedLead Wire Length 400mmLead Wire Length 1000mm
Unit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
1 ~ 69 pc(s).70~99100~5001 ~ 69 pc(s).70~99100~500
NRB84W
R
BL
(White)
(Red)
(Blue)
400
1000
Ø1.0Ø0.08x40 pcs.NR84-C
NRB90Ø1.0Ø0.08x40 pcs.NR90-C
NRB89Ø1.0Ø0.08x40 pcs.NR89-C
For orders larger than indicated quantity, please request a quotation.

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
NRB84-R-400

Receptacle O.D. D (Range)

(Ø)

Barrel, Receptacle O.D.

(Ø)

Receptacle Outermost Diameter

(Ø)

Barrel, Receptacle Length

(mm)

Lead Wire Color Selection

Lead Wire Length

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
2.01 to 3
2.36
2.49
30.5
W (White)
400
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
5.28 €
( 6.28 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas