Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Belt Width
  • [T] Number of Teeth
  • Pulley Shape
  • Shaft Bore Dia. [d](mm)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 9 dias úteis
    • Dentro de 13 dias úteis

Timing belt pulleys with keyless bushings / T5 / flanged pulley deselectable / aluminium, steel(Lista de números de peça: página 4)

Cuidado

  • Please note that the swaged flange options, NFC, RFC, and LFC, are not reflected in the CAD data.

Número da peça:

Indefinido. 183 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

Back to the Category Toothed Pulleys/Timing Pulleys/Idler Pulleys

Technical Drawing - Toothed Pulleys/Timing Pulleys/Idler Pulleys

Keyless Timing Pulley/T5 Type/ST/SH Keyless Bushing:Related Image
Open the technical drawing in the new window
 

Available dimensions and tolerances can be found under the tab More Information.

Basic Properties (e.g., material, hardness, coating, tolerance) - Toothed Pulleys/Timing Pulleys/Idler Pulleys

TypePart NumberMaterial *1Surface Treatment
Belt Width: 10mm
A:11 W:16
Belt Width: 15mm
A:17 W:22
Belt Width: 20mm
A:22 W:27
Belt Width 25mm
A:27 W:32
PulleyFlangeBushingPulleyFlangeBushing
T5100T5150T5200T5250
TTLAEN AW-7075 Equiv.Aluminum Alloy 5000 seriesEN 1.1191 Equiv.Clear Anodize-
TTLKHard Clear Anodize *2-
*1. The above material and accessory might be changed to the ones equivalent to the originals. *2. Hard Anodize Treatment: Film Hardness 300HV ~

Further specifications can be found under the tab More Information.

Composition of a Product Code - Toothed Pulleys/Timing Pulleys/Idler Pulleys

Part Number-Pulley Shape-Shaft Bore Dia.
TTLA40T5250-E-15

Alterations - Toothed Pulleys/Timing Pulleys/Idler Pulleys

Keyless Timing Pulley/T5 Type/ST/SH Keyless Bushing:Related Image

Here to the Overview of Options as PDF.

Lista de números de peça

Número de itens

Belt Width

[T] Number of Teeth

Pulley Shape

Surface Treatment

Shaft Bore Dia. [d]

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
20
60
Shape F
Hard Clear Anodize
12 ~ 35
10
1 unidades
25
60
Shape E
Hard Clear Anodize
12 ~ 40
10
1 unidades
25
60
Shape F
Hard Clear Anodize
12 ~ 35
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
-
( - )
13 dias úteis
-
( - )
13 dias úteis
-
( - )
13 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Cuidado

  • Please note that the swaged flange options, NFC, RFC, and LFC, are not reflected in the CAD data.

Contorno e especificações

Back to the Category Toothed Pulleys/Timing Pulleys/Idler Pulleys

Technical Drawing - Toothed Pulleys/Timing Pulleys/Idler Pulleys

Keyless Timing Pulley/T5 Type/ST/SH Keyless Bushing:Related Image
Open the technical drawing in the new window

Specification Tables - Toothed Pulleys/Timing Pulleys/Idler Pulleys

Part NumberPulley ShapedH7 Range (, ): Select the former or latter, (~): Specify in 1mm Increment
Shape EShape F
TypeNumber of TeethType, Nominal WidthT5100T5150T5200T5250T5100T5150T5200T5250
ST BushingST BushingST BushingST BushingSH BushingSH BushingSH BushingSH Bushing
TTLA
TTLK
22T5100
*A:11
*W:16

T5150
*A:17
*W:22

T5200
*A:22
*W:27

T5250
*A:27
*W:32
E

F
8-------
248, 1010--8888
25
268, 10~1210~12121288, 108, 108, 10
288, 10~1210~12121288, 10, 118, 10, 118, 10, 11
3010~12, 14, 1512, 14, 15-10~1210~1210~12
3210~12, 14~1712, 14~17-10~1210~12, 1410~12, 14
3410~12, 14~1710~12, 14~1712, 14~1712, 14~17-10~1210~12, 14~1810~12, 14~18
36
4010~12, 14~1712, 14~17-10~1210~12, 14~19
4412, 14~20, 22, 24, 2512, 14~20, 22, 24, 25-1212, 14~20, 22, 24, 25
4812, 14~20, 22, 24, 25, 28-1212, 14~20, 22, 24, 25, 28
5012, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32-1212, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32
6012, 14~20, 22, 24, 25,
28, 30, 32, 35, 38
12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40-1212, 14~20, 22, 24, 25,
28, 30, 32, 35

Alterations - Toothed Pulleys/Timing Pulleys/Idler Pulleys


Keyless Timing Pulley/T5 Type/ST/SH Keyless Bushing:Related Image

Here to the Option Overview PDF

General Information - Toothed Pulleys/Timing Pulleys/Idler Pulleys

Toothed pulley - synchronous pulley - belt pulley - product assortment

 

Selection details of toothed pulleys/timing pulleys/idler pulleys

- Material: aluminum, steel, stainless steel (stainless steel), plastic

- Coatings: uncoated, burnished, anodized, nickel-plated

- Profile form: 1.5GT, 2GT, 3GT, 5GT, P2M, P3M, P5M, P8M, S2M, S3M, S5M, S8M, S14M, T2.5, T5, T10, AT5, AT10, 5M, 8M, 14M, 8YU, H, L, MXL, XL, PowerGrip GT3: MR2, MR3, MR5

- ISO tolerances: H7

- Belt width (mm): 4, 4.8, 6, 6.4, 7, 7.9, 9, 9.5, 10, 12, 12.7, 15, 18, 19.1, 20, 25, 25.4, 26, 28, 30, 31, 38,1, 40, 50, 50.8, 53, 60, 74, 76.2, 100

- Belt width (inches): 0.19, 0.25, 0.31, 0.37, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2

- Number of teeth: 10 to 72

 

Description/Basics

The toothed pulley for mechanical engineering is intended for the transmission of force and torque. Timing pulleys enable a gear ratio of speeds through belt pulleys of different sizes. Timing pulleys are more efficient, durable and significantly more maintenance-friendly compared to chain transmissions.

How much torque and load a timing pulley can transmit depends on the width of the belt. The width of the belt must be calculated. It is recommended to ensure the belt is correctly tensioned. MISUMI already offers the suitable idler pulley and return rollers with integrated ball bearings. For design and design help follow this link.

Different profile shapes of the toothed belts and belt pulleys are responsible for the transmission of power. Depending on the positioning accuracy, the applied torque and the conveying weight, MISUMI offers the fitting pulley. Toothed belt drives are generally used in the industry in three areas:
Positioning: Timing pulleys is often used in 3D printers. A toothed pulley with a semi-circular profile (e.g., GT) is often used for the required position accuracy of a 3D printers. The round shape offers the benefit of little play when the direction changes.
Drive: toothed pulleys are also used for high torque. In most cases, a timing pulley with a rounded trapezoidal profile (e.g., S8M) is used. These are particularly well suited for the transmission of high forces, which occur in drives of various applications in order to drive mechanical components.
Conveying: toothed pulleys can also be used for transporting loads. A straight trapezoidal profile is often used for this purpose (e.g., AT). This toothed pulley shape offers a large surface for loading and transmitting of loads.

Which toothed pulley or timing pulley is the right one for your application depends on the respective task of the toothed belt drive. Different toothed disc profiles have proven themselves for each type of application.

Various bore hole shapes and fastening variants are available for shaft mounting. These allow fastening via set screws, keyways and by means of Mecha locks. Fastening via a clamping sleeve has the further advantage that it allows adjusting the alignment continuously. The MISUMI product assortment has these ready-to-install.

Application Examples - Toothed Pulleys/Timing Pulleys/Idler Pulleys

Application example: idler pulley - idler pully toothed with chain tensioner - toothed pulley with chain tensioner

Application example: idler pulley
(1) Idler pulleys, (2) chain tensioner

Application example: return roller - return roller with cantilever pin - synchronous pulley with on-board disc - toothed pulley with on-board disc

Application example: deflection roller
S (1) Toothed pulleys with crimp disc, (2) nut, (3) washer, (4) cantilever shaft, (5) retaining ring

Application example: synchronous pulleys - toothed pulleys with toothed belts - toothed pulley with screw-on clamp

Application example: timing pulleys
(1) Flat head screw, (2) Timing pulley, (3) Timing belt, (4) Screw-on terminal

Application example: toothed belt drives - toothed pulleys with crimp disc - idler pulley with crimp disc - tensioning of the toothed belt

Application example: of toothed belt drives
(1) Toothed belt, (2) driven toothed pulley with crimp disc, (3) idler pulley with crimp disc, (4) driving toothed pulley with crimp disc

 

Industrial Applications

3D printer industry
Automotive industry
Pharmaceutical industry
Packaging industry