Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • Cap Shape
  • Extrusion Size
  • Material
    • Resin
  • Material
  • Extrusion Size
  • Color
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia

8 Series / Frame End Caps (HFC8-8080-B)

Número da peça:

HFC8-8080-B
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    4.03 €
  • Total (excl. IVA)
    4.03 €
    Preço, incluindo IVA:
    4.80 €
  • Data de envio
    Item em stock: 1 dia útil
    Data de envio de referência: 21.07.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?9987
Quantidade 
?
1 - 1920 - 5051+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
4.03 €
(
4.80 €
)
1.64 €
(
1.95 €
)
1.64 €
(
1.95 €
)
Shipping daysSame daySame dayQuote

Desenho de contorno e tabela de especificações

8 Series/Frame End Caps:Related Image
 HFC and HFCL can be used for each Aluminum Extrusion other than GFS/GNFS Series.
 For Aluminum Extrusions other than GFS Series, the same extrusion end caps as of HFS Series can be used. For caps for GFS Series : here
 

TypeMaterial
HFCPolyamide
HFCLLow Density Polyethylene

Specifications

Part Number-Color
HFC30A8-B
Part NumberColorUnit PriceVolume Discount RateApplicable Extrusion
TypeNo.1 ~ 14 pc(s).15~1920~200
HFC84040B
(Black)

S
(Light Gray)
   HFS8-4040
4080   HFS8-4080
40120   HFS8-40120
8080   HFS8-8080
808040HFS8-808040
HFCL84040   HFS8-4040
4080   HFS8-4080
HFC30A8   HFS30A8-40
HFC45A8HFS45A8-40
HFC60A8HFS60A8-40
HFCR8-4040HFSR8-4040
Not applicable to EFSH8-4040.

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
HFC8-8080-B

Cap Shape

Extrusion Size

Material

Material

Extrusion Size

Angle

Color

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
Square
8080
[Resin] Polyamide
Polyamide
8080
-
B (Black)
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
4.03 €
(
4.80 €
)
Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

Informações detalhadas

Informações básicas


Contorno e especificações

Example of Use

8 Series/Frame End Caps:Related Image

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado