Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.Part Number | Main Body | Wheel | Seal | Bearing | |||
Type | D | Material | Surface Treatment | Material (Color) | Material | Swiveling Part | Wheel |
CKZJ CKZK | 50 | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Reinforced Plastic (Black) Phenol (Black) MC Nylon (Blue) Electrically Conductive MC Nylon (Black) | Polypropylene | Incorporated | Incorporated (Double Ball Bearing) |
65, 75 | Incorporated (Needle Bearing) | ||||||
CKZJ | 80, 100 | MC Nylon (Black) |
Part Number | - | Wheel Material |
CSHN65 CKZJ65 | - - | N P |
Main Body | Part Number | Wheel Material | B | H | A | C | F | G | d | t | E | r | Allowable Load (N) | Mass (g) | Unit Price | ||||
Type | D | H | P | N | D | ||||||||||||||
Swivel | CKZJ | 50 | H (Reinforced Plastic) P (Phenol) N (MC Nylon) D (Electrically Conductive MC Nylon) | 38 | 79 | 84 | - | 64 | - | 8.5 | 3.2 | 12 | 47 | 4000 | 820 | ||||
65 | 48 | 97 | 100 | 78 | 10.5 | 4.5 | 14 | 54 | 5000 | 1540 | |||||||||
75 | 107 | 6000 | 1625 | ||||||||||||||||
*80 | 120 | 85 | 80 | 60 | 9 | 20 | 63 | 8000 | 1680 | - | - | - | |||||||
*100 | 140 | 150 | 110 | 121 | 59 | 13 | 72 | 9000 | 2160 | - | - | - | |||||||
Fixed | CKZK | 50 | 38 | 79 | 85 | 90 | 64 | - | 8.5 | 3.2 | - | - | 4000 | 550 | |||||
65 | 48 | 97 | 100 | 108 | 78 | 10.5 | 5000 | 1000 | |||||||||||
75 | 107 | 6000 | 1060 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
78.58 € ( 93.51 € ) | 5 dias úteis |
28.96 € ( 34.46 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
43.70 € ( 52.00 € ) | 5 dias úteis |
40.66 € ( 48.39 € ) | 5 dias úteis |
105.29 € ( 125.30 € ) | 5 dias úteis |
41.57 € ( 49.47 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
66.50 € ( 79.14 € ) | 5 dias úteis |
62.46 € ( 74.33 € ) | 5 dias úteis |
125.19 € ( 148.98 € ) | 5 dias úteis |
44.20 € ( 52.60 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
82.87 € ( 98.62 € ) | 5 dias úteis |
78.58 € ( 93.51 € ) | 5 dias úteis |
94.20 € ( 112.10 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
110.32 € ( 131.28 € ) | 5 dias úteis |
53.53 €19.27 € ( 22.93 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
24.18 € ( 28.77 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
35.01 € ( 41.66 € ) | 5 dias úteis |
26.19 €9.43 € ( 11.22 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
94.96 €35.14 € ( 41.82 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
31.74 € ( 37.77 € ) | 5 dias úteis |
46.35 € ( 55.16 € ) | 5 dias úteis |
38.79 € ( 46.16 € ) | 5 dias úteis |
33.00 €14.52 € ( 17.28 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
49.49 € ( 58.89 € ) | 5 dias úteis |
40.05 € ( 47.66 € ) | 5 dias úteis |
[Features] An extremely heavy duty pulley that can also be pulled with electricity.