Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Swivel
CRMNU
CSMSNU (Stainless Steel)
Swivel with Stopper
CRMNSU
CSMSNSU (Stainless Steel)
Type | Main Body | Wheel | Bearing | ||
[M] Material | [S] Surface Treatment | [M]Material (Color) | Swiveling Part | Wheel | |
CRMNU·CRMNSU | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Electrically Conductive Rubber (Black) | Provided | Not Provided |
CSMSNU·CSMSNSU | EN 1.4301 Equiv. | Electrolytic Polishing |
Part Number |
CSMSNU65B |
Main Body | Part Number | B | H | E | r | K | M | b | t | ℓ | Allowable Load (N) | Mass (g) | |||||
Steel Type | Stainless Steel | D | Steel Type | Stainless Steel | Steel Type | Stainless Steel | Steel Type | Stainless Steel | |||||||||
Screw-In Type | CRMNU | CSMSNU | 50 | 20 | 68 | 22 | 47 | 47 | — | — | 12 | 19 | 4.8 | 4.5 | 35 | 300 | 200 |
65 A | 25 | 89 | 27 | 61 | 61 | 12 | 21 | 4.0 | 5.1 | 35 | 500 | 390 | |||||
65B | 16 | 23 | 40 | 420 | |||||||||||||
75 A | 97 | 28 | 66 | 66 | 12 | 21 | 35 | 600 | 430 | ||||||||
75B | 16 | 23 | 40 | 460 | |||||||||||||
100 A | 126 | 31 | 82 | 82 | 12 | 21 | 35 | 500 | 580 | ||||||||
100B | 16 | 23 | 40 | 610 | |||||||||||||
With Screw-In Stopper Type | CRMNSU | CSMSNSU | 50 | 20 | 68 | 22 | 49 | 49 | 32 | 31 | 12 | 19 | 4.8 | 4.5 | 35 | 300 | 220 |
65 A | 25 | 89 | 27 | 70 | 66 | 43 | 43 | 12 | 21 | 4.0 | 5.1 | 35 | 500 | 440 | |||
65B | 16 | 23 | 40 | 470 | |||||||||||||
75 A | 97 | 28 | 71 | 68 | 12 | 21 | 35 | 600 | 480 | ||||||||
75B | 16 | 23 | 40 | 510 | |||||||||||||
100 A | 126 | 31 | 82 | 82 | 44 | 43 | 12 | 21 | 35 | 500 | 650 | ||||||
100B | 16 | 23 | 40 | 680 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
5.65 € ( 6.72 € ) | 5 dias úteis |
10.45 € ( 12.44 € ) | 5 dias úteis |
10.45 € ( 12.44 € ) | 5 dias úteis |
11.71 € ( 13.93 € ) | 5 dias úteis |
11.71 € ( 13.93 € ) | 5 dias úteis |
16.12 € ( 19.18 € ) | 5 dias úteis |
16.12 € ( 19.18 € ) | 5 dias úteis |
4.91 € ( 5.84 € ) | 5 dias úteis |
9.06 € ( 10.78 € ) | 5 dias úteis |
9.06 € ( 10.78 € ) | 5 dias úteis |
10.20 € ( 12.14 € ) | 5 dias úteis |
10.20 € ( 12.14 € ) | 5 dias úteis |
14.36 € ( 17.09 € ) | 5 dias úteis |
14.36 € ( 17.09 € ) | 5 dias úteis |
12.08 € ( 14.38 € ) | 5 dias úteis |
20.92 € ( 24.89 € ) | 5 dias úteis |
20.92 € ( 24.89 € ) | 5 dias úteis |
22.92 € ( 27.27 € ) | 5 dias úteis |
22.92 € ( 27.27 € ) | 5 dias úteis |
34.38 € ( 40.91 € ) | 5 dias úteis |
33.51 € ( 39.88 € ) | 5 dias úteis |
9.95 € ( 11.84 € ) | 5 dias úteis |
18.90 € ( 22.49 € ) | 5 dias úteis |
18.90 € ( 22.49 € ) | 5 dias úteis |
20.27 € ( 24.12 € ) | 5 dias úteis |
20.27 € ( 24.12 € ) | 5 dias úteis |
28.83 € ( 34.31 € ) | 5 dias úteis |
28.83 € ( 34.31 € ) | 5 dias úteis |