Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.Round Flanged
CHBM
Square Flanged
CHBF
Screw-In
CHBU
Type | (1) Main Body | (2) Dust-proof Seal | (3) Strike Plate | (4) Main Ball | (5) Sub Ball | ||||
[M] Material | [S] Surface Treatment | [M] Material | [M] Material | [ H ] Hardness | [M] Material | [ H ] Hardness | [M] Material | [ H ] Hardness | |
CHBM·CHBF·CHBU | EN 1.1191 Equiv. | Electroless Nickel Plating | Felt | EN 1.7242 Equiv. | 50HRC or more | EN 1.3505 Equiv. | 55HRC or more | EN 1.3505 Equiv. | 55HRC or more |
Part Number |
CHBF50 |
Main Body Type | Part Number | D | L | A | W | M | F | N | L1 | d | T | Allowable Load (N) | Mass (g) | |
Type | No. | |||||||||||||
Round Flanged | CHBM | 40 | 24 | 24 | 40 | — | — | 32 | 4.5 | 5 | 15.875 | 4 | 900 | 104 |
50 | 30 | 28 | 50 | 40 | 5.5 | 6 | 19.05 | 5 | 1100 | 191 | ||||
60 | 38 | 37 | 60 | 49 | 6.5 | 8 | 25.4 | 6 | 1200 | 386 | ||||
Square Flanged | CHBF | 40 | 24 | 24 | 40 | 32 | — | 32 | 4.5 | 5 | 15.875 | 4 | 900 | 96 |
50 | 30 | 28 | 50 | 40 | 40 | 5.5 | 6 | 19.05 | 5 | 1100 | 174 | |||
60 | 38 | 37 | 60 | 48 | 49 | 6.5 | 8 | 25.4 | 6 | 1200 | 358 | |||
Screw-In | CHBU | 12 | 24 | 21 | — | — | 12 | 20 | — | 5 | 15.875 | — | 900 | 92 |
16 | 30 | 25 | 16 | 25 | 6 | 19.05 | 1100 | 175 | ||||||
20 | 38 | 34 | 20 | 30 | 8 | 25.4 | 1200 | 375 |
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
41.44 € ( 49.31 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
45.08 € ( 53.65 € ) | 5 dias úteis |
53.01 € ( 63.08 € ) | 5 dias úteis |
37.16 € ( 44.22 € ) | 5 dias úteis |
41.06 € ( 48.86 € ) | 5 dias úteis |
48.50 € ( 57.72 € ) | 5 dias úteis |
37.03 € ( 44.07 € ) | 5 dias úteis |
40.66 € ( 48.39 € ) | 5 dias úteis |
47.49 € ( 56.51 € ) | 5 dias úteis |
[Features] Roller with 360° rotating ball structure. -The load category is light-medium.