Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Mounting Section Type
    • Male thread
  • Rotating Radius R(mm)
  • Mounting Section Material
    • Stainless Steel
    • Steel
  • Mounting Section Surface Treatment
    • Black Chromate
  • Mounting Section Dia. M
  • Mounting Section, Length L(mm)
    [12-50/1mm unidades]
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 7 dias úteis
    • Dentro de 9 dias úteis
    • Dentro de 10 dias úteis
  • Clamp Levers / Threaded(Lista de números de peça: página 2)

    Número da peça:

    Indefinido. 554 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    Threaded
    CLDM (Thread: Black Chromate)
    CLMD (Thread: Electroless Nickel Plating)
    CLMS (Thread: Stainless Steel)

    L Dimension Configurable
    CLMSF (Thread: Stainless Steel)

    Tapped
    CLDF (Thread: Black Chromate)
    CLDFM (Thread: Electroless Nickel Plating)
    CLFS (Thread: Stainless Steel)


    [ ! ] Hex Socket B is created during a production of Levers. It is not a socket used during an installation of Levers.
    TypeL DimensionLeverScrewSpring
    ThreadedTapped[M] Material[S] Surface Treatment[M] Material[S] Surface Treatment[M] Material
    CLDMCLDFL Dimension SelectableZinc Die CastingBaked Paint FinishEN 1.0736 Equiv.Black ChromateEN 1.4301 Equiv. (WPB)
    CLMDCLDFMEN 1.1191 Equiv.Electroless Nickel Plating
    CLMSCLFSEN 1.4305 Equiv.
    CLMSFL Dimension Configurable

    Specification Table

    Part NumberLLever Color
    CLDM8
    CLDF8

    40
    10

    B
    S
    M
    (Coarse)
    RHH1(h)SDdSerrations
    Number of Teeth
    BMax. Load Fmax. (N)Max. Tightening Force Pmax. (kN)Reference Mass (g)
    EN 1.0736 Equiv.EN 1.4305 Equiv.EN 1.1191 Equiv.EN 1.0736 Equiv.EN 1.4305 Equiv.EN 1.1191 Equiv.ThreadedTapped
    4453538.525.8413101635548802.01.83.03331
    574651083.32.94.83431
    61261101844.74.16.84030
    863.54548.532.3717.5142042171893168.67.512.57073
    1078.5545837.68211624434730350713.611.819.8152113
    129367.571.545.614241928451144674619.817.228.9220174

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Mounting Section Type

    Rotating Radius R

    (mm)

    Mounting Section Material

    Mounting Section Surface Treatment

    Mounting Section Dia. M

    Mounting Section, Length L

    (mm)

    Max. Tightening Force

    (N)

    Lever Color

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    8
    2000
    B (Black)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    8
    2000
    M (Orange)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    8
    2000
    R (Red)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    8
    2000
    S (Silver Gray)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    8
    2000
    Y (Yellow)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    12
    2000
    B (Black)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    12
    2000
    M (Orange)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    12
    2000
    R (Red)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    12
    2000
    S (Silver Gray)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    12
    2000
    Y (Yellow)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    16
    2000
    B (Black)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    16
    2000
    M (Orange)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    16
    2000
    R (Red)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    16
    2000
    S (Silver Gray)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    16
    2000
    Y (Yellow)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    20
    2000
    B (Black)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    20
    2000
    M (Orange)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    20
    2000
    R (Red)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    20
    2000
    S (Silver Gray)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    20
    2000
    Y (Yellow)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    25
    2000
    B (Black)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    25
    2000
    M (Orange)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    25
    2000
    R (Red)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    25
    2000
    S (Silver Gray)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    25
    2000
    Y (Yellow)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    4
    32
    2000
    S (Silver Gray)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    8
    3300
    B (Black)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    8
    3300
    M (Orange)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    8
    3300
    R (Red)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    8
    3300
    S (Silver Gray)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    8
    3300
    Y (Yellow)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    12
    3300
    B (Black)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    12
    3300
    M (Orange)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    12
    3300
    R (Red)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    12
    3300
    S (Silver Gray)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    12
    3300
    Y (Yellow)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    16
    3300
    B (Black)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    16
    3300
    M (Orange)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    16
    3300
    R (Red)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    16
    3300
    S (Silver Gray)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    16
    3300
    Y (Yellow)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    20
    3300
    B (Black)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    20
    3300
    M (Orange)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    20
    3300
    R (Red)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    20
    3300
    S (Silver Gray)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    20
    3300
    Y (Yellow)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    25
    3300
    B (Black)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    25
    3300
    M (Orange)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    25
    3300
    R (Red)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    25
    3300
    S (Silver Gray)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    25
    3300
    Y (Yellow)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    32
    3300
    B (Black)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    32
    3300
    M (Orange)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    32
    3300
    R (Red)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    32
    3300
    S (Silver Gray)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    32
    3300
    Y (Yellow)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    5
    40
    3300
    S (Silver Gray)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    6
    8
    4700
    B (Black)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    6
    8
    4700
    M (Orange)
    10
    1 unidades
    [Male thread] Threads
    45
    [Steel] EN 1.0736 Equiv.
    [Black Chromate] Black Chromate
    6
    8
    4700
    R (Red)
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    11.83 €
    ( 14.08 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    11.83 €
    ( 14.08 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    6.80 €2.04 €
    ( 2.43 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    11.83 €
    ( 14.08 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    11.83 €
    ( 14.08 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    6.80 €2.04 €
    ( 2.43 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    11.83 €
    ( 14.08 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    11.83 €
    ( 14.08 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    11.83 €
    ( 14.08 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    11.83 €
    ( 14.08 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    9 dias úteis
    11.83 €
    ( 14.08 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    11.83 €
    ( 14.08 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    12.35 €3.71 €
    ( 4.41 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    12.35 €
    ( 14.70 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    12.35 €
    ( 14.70 € )
    5 dias úteis
    6.80 €2.04 €
    ( 2.43 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    12.35 €
    ( 14.70 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    12.35 €
    ( 14.70 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    12.35 €
    ( 14.70 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    12.35 €
    ( 14.70 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    12.35 €3.71 €
    ( 4.41 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    12.35 €
    ( 14.70 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    12.35 €
    ( 14.70 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    12.35 €
    ( 14.70 € )
    5 dias úteis
    6.80 €2.04 €
    ( 2.43 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    12.35 €
    ( 14.70 € )
    5 dias úteis
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    6.80 €2.04 €
    ( 2.43 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    5 dias úteis
    12.84 €
    ( 15.28 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] One of the most versatile clamping levers. [Clamp Type] Clamping mechanism, "working direction" horizontal.

    Contorno e especificações

    App. Example

    ■Load Direction of Clamp Lever

    ■ How to Use

    Clamp Lever - Baked Paint Finish: Related Image

    (1) Pull up the lever to disengage the serrations,
    and the clamp is unlocked.
     

    Clamp Lever - Baked Paint Finish: Related Image

    (2) Turn the unlocked lever to desired position.

    Clamp Lever - Baked Paint Finish: Related Image

    (3) When the lever is released, the return spring
    automatically engages serrations and locks again.